Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184115
IZMX-AS22-40-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Konum kontağı AÇIK-KAPALI, 2 W, 40, EMEA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX yardımcı kontak bloğu
Katalog Numarası
184115
EAN
4015081783182
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.068 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-AS22-40-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Yardımcı kontak

Teslimat Programı

Model
Entegre edilebilir
Diğer Özellikler
  • 2 konum değiştirme kontağı
  • IZMX40 devre kesiciler için yenileme kiti
  • Güçlendirme kiti, gerekli SEC kontrol kablosu terminallerini içerir.
  • Temel cihazda zaten iki konum değiştirme kontağı bulunmaktadır.
  • IZMX40'a yönelik kablo uzunlukları ile 2 konum değiştirme kontağı bulunan montaj kiti.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40...
INX40...

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Düz fişli bağlantı
Anma kesme kapasitesi (endüktif yük)
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC)
0.5 A (125 V DC)
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
10 A

Technical data - mechanical

Lamp holder
Yok
Montaj Yöntemi
Diğer
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Şalter sayısı (hata sinyali)
0

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.