Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Motor mekanizması 208-240 VAC/DC, 40
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX motor mekanizması
|
| Katalog Numarası |
184264
|
| EAN |
4015081784172
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
200 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
150 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.907 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-M40-230AD-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Uzaktan anahtarlama
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX40...
INX40… |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Kumanda gerilimi işletme aralığı |
220 - 250 V DC
0,85 - 1,1 x Us 208 - 240 V AC (50/60 Hz) |
| 1 x Us'de yaylı enerji depolama mekanizmasını yüklemek için gerekli süre |
6 s AC 50/60 Hz
6 s DC |
| Güç tüketimi |
400 VA AC 50/60 Hz
250 W DC |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
208 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
208 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
250 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
220 V
|
| Anma çalışma akımı |
1 A DC
1,5 A AC 50/60 Hz |
| Yol verme akımı değeri |
4.5 A AC 50/60 Hz, 4 A DC
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Dakika başına etkinleştirme sayısı - maks |
3
|
| Şalter tahriki tipi |
Motor mekanizması
|