Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184262
IZMX-M40-110AD-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Motor mekanizması 110-125 VAC/DC, 40

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX motor mekanizması
Katalog Numarası
184262
EAN
4015081784165
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
150 mm
Ürün Ağırlığı
1.25 kg
Uyumlar
NEMA Uyumlu
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL Listeli
CSA Certified
ANSI
Model Kodu
IZMX-M40-110AD-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Uzaktan anahtarlama

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • Yayla çalışan depolanmış enerji mekanizması gerilmiş mesajı için konum kontağı standart olarak dahil edilmiştir.
  • Anahtarlama frekansı = 60/sa
  • Motor, uzaktan veya yerel aktivasyon için yay kuvveti depolama mekanizmasını otomatik olarak gerer.
  • Güçlendirme kiti
  • Güçlendirme kiti, gerekli SEC kontrol kablosu terminallerini içerir.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40...
INX40…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Kumanda gerilimi işletme aralığı
0,85 - 1,1 x Us
110 - 125 VDC
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
1 x Us'de yaylı enerji depolama mekanizmasını yüklemek için gerekli süre
6 s AC 50/60 Hz
6 s DC
Güç tüketimi
275 W DC
425 VA AC 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
127 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
127 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
125 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
110 V
Anma çalışma akımı
2 A DC
3 A AC 50/60 Hz
Yol verme akımı değeri
9 A AC 50/60 Hz, 7.5 A DC
Gerilim Değeri
120 Vac/Vdc
Gerilim Tipi
AC/DC

Technical data - mechanical

Dakika başına etkinleştirme sayısı - maks
3
Şalter tahriki tipi
Motor mekanizması

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.