Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184110
IZMX-UVR48DC-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Düşük gerilim bobini 48 VDC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
184110
EAN
4015081783151
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.091 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-UVR48DC-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Uzaktan anahtarlama

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • İkinci bir şönt açtırma bobini ile birleştirilemez.
  • Güçlendirme kiti
  • Adaptör plakasının sağında bulunan yuva.
  • 35 ms'lik yüksek çalıştırma akımı nedeniyle 3/dak ile sınırlıdır.
  • Lütfen dikkat - Devre kesici’nin anahtarlama frekansı = 60/sa
  • Güçlendirme kiti, gerekli SEC kontrol kablosu terminallerini içerir.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Otomatik devre kesici
Termik röle
Motor emniyet şalteri
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Devre kesici toplam anahtarlama süresi
50 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
40 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
Kumanda gerilimi işletme aralığı
0,85 - 1,1 x Us
48 V DC
Akım değeri - maks
0,089 A (maksimum tutma akımı)
Elektrik bağlantısı tipi
Düz fişli bağlantı
35 ms'de çekme güç tüketimi - maks
850 VA/W
Güç tüketimi
5 VA/W AC/DC
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
48 V
Anma çalışma akımı
0,089 A (maksimum tutma akımı)
Gerilim Tipi
DC

Technical data - mechanical

Dakika başına etkinleştirme sayısı - maks
3
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.