Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184263
+IZMX-M40-230AD-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Motor mekanizması 208-240 VAC/DC, 40, +, 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX motor mekanizması
Katalog Numarası
184263
EAN
4015081796977
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
150 mm
Ürün Ağırlığı
0.907 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
+IZMX-M40-230AD-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Uzaktan anahtarlama

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • “Yayla çalışan depolanmış enerji mekanizması gerilmiş” mesajı için konum kontağı standart olarak dahil edilmiştir.
  • Anahtarlama frekansı = 60/sa
  • Motor, uzaktan veya yerel aktivasyon için yay kuvveti depolama mekanizmasını otomatik olarak gerer.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40...
INX40…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Kumanda gerilimi işletme aralığı
0,85 - 1,1 x Us
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
220 - 250 V DC
1 x Us'de yaylı enerji depolama mekanizmasını yüklemek için gerekli süre
6 s AC 50/60 Hz
6 s DC
Güç tüketimi
250 W DC
400 VA AC 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
208 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
208 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
220 V
Anma çalışma akımı
1 A DC
1,5 A AC 50/60 Hz
Yol verme akımı değeri
4.5 A AC 50/60 Hz, 4 A DC
Gerilim Tipi
AC/DC

Technical data - mechanical

Dakika başına etkinleştirme sayısı - maks
3
Şalter tahriki tipi
Motor mekanizması

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.