Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Aksesuarlar, AÇMA-KAPAMA işlemlerinin sayısını tespit eder. Motor mekanizması olmadan da takılabilir, Şunlarla birlikte kullanılabilir: IZMX40…, INX40…
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
|
| Katalog Numarası |
184130
|
| EAN |
4015081783274
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.03 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-OC40-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
İşletim sayacı
Anahtarlama döngüsü sayacı Yedek parça Aksesuar |
| Diğer Özellikler |
Açma-Kapama işlemlerinin sayısını tespit eder. Motor mekanizması olmadan da takılabilir.
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX40...
INX40… |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|