Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 4,1 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Parazit sönümleyici filtre, FS1 DC1-344D1FN-A20CE1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
185746
|
| EAN |
4015081812455
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
124 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
184 mm
|
| Ürün Genişliği |
81 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.2 kg
|
| Sertifikasyonlar |
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UL 508C IEC/EN61800-3 UL EAC UL File No.: E172143 UkrSEPRO CE Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL report applies to both US and Canada RCM Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CSA-C22.2 No. 14 CUL IEC/EN61800-5 |
| Katalog Notları |
Çevre sınıfı: 3C2, 3S2, Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
|
| Model Kodu |
DC1-344D1FN-A20CE1
|
| 400 V’de görünür güç |
2.84 kVA
|
| 480 V’de görünür güç |
3.41 kVA
|
| Frenleme torku |
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre |
| Rakım |
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
76.5 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Isı yayılımı ayrıntıları |
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
4.1 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Dahili DC bağlantısı
7 dijital ekran tertibatı Radyo parazit sönümleyici filtre Kontrol ünitesi PC bağlantısı IGBT invertörü Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Kablo uzunluğu |
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu 100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik SmartWire-DT, opsiyonel OP-Bus (RS485), isteğe bağlı |
| SmartWire-DT bağlantısı |
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
Diğer veriyolu sistemleri
CAN EtherNet/IP MODBUS |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%94,9 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 20 W
%25 akım ve %50 hızda 27 W %50 akım ve %50 hızda 27 W %50 akım ve %0 hızda 28 W %100 akım ve %0 hızda 36 W %50 akım ve %90 hızda 36 W %100 akım ve %50 hızda 46 W %100 akım ve %90 hızda 49 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
5.6 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
13 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| İşletim modu |
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
U/f kontrolü Kayma dengelemeli hız kontrolü BLDC motorlar PM motorlar Eşzamanlı relüktans motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.15 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 4,1 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
11 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
6 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
480 V
|
| 400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
3.6 A
|
| 440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
3.4 A
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
2 HP
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015