Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

185758
Model Kodu: DC1-34014FB-A20CE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 14 A, 5,5 kW, IP20/NEMA 0, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, FS3 DC1-34014FB-A20CE1

General specifications

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
185758
EAN
4015081812578
Ürün Uzunluğu/Derinliği
175 mm
Ürün Yüksekliği
273 mm
Ürün Genişliği
129 mm
Ürün Ağırlığı
6 kg
Sertifikasyonlar
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
CUL
RCM
EAC
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CE
Certified by UL for use in Canada
UL
Katalog Notları
Çevre sınıfı: 3C2, 3S2, Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
Model Kodu
DC1-34014FB-A20CE1

Apparent power

400 V’de görünür güç
9.67 kVA
480 V’de görünür güç
11.64 kVA

Braking function

Frenleme direnci
100 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
780 VDC

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Control circuit

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
209 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Isı yayılımı ayrıntıları
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
14 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
7 dijital ekran tertibatı
Radyo parazit sönümleyici filtre
IGBT invertörü
Kesme direnci
Kontrol ünitesi
Dahili DC bağlantısı
PC bağlantısı
Fren kıyıcısı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

General information

Kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
SmartWire-DT, opsiyonel
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
Çerçeve boyutu
FS3
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Main circuit

Verimlilik
%96,2 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%100 akım ve %0 hızda 132 W
%100 akım ve %50 hızda 146 W
%164 akım ve %90 hızda 100 W
%55 akım ve %0 hızda 25 W
%25 akım ve %50 hızda 64 W
%50 akım ve %0 hızda 75 W
%50 akım ve %50 hızda 84 W
%50 akım ve %90 hızda 86 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
17.2 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
12,7 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
İşletim modu
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrolü
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
BLDC motorlar
PM motorlar
Eşzamanlı relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
21 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 14 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
1.5 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
20 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
480 V

Motor rating

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
11.3 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
14 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015