Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

185780
DC1-34030FB-A20CE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 faz, 30 A, 15 kW, IP20/NEMA 0, Fren kıyıcı, Frenleme transistörü, FS4 DC1-34030FB-A20CE1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
185780
EAN
4015081812790
Ürün Uzunluğu/Derinliği
211 mm
Ürün Yüksekliği
418.5 mm
Ürün Genişliği
173 mm
Ürün Ağırlığı
8.4 kg
Sertifikasyonlar
Certified by UL for use in Canada
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CUL
IEC/EN 61800-3
RCM
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
IEC/EN61800-5
UL
CE
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
Katalog Notları
Çevre sınıfı: 3C2, 3S2, Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
Model Kodu
DC1-34030FB-A20CE1

Görünür güç

400 V’de görünür güç
12 kVA
480 V’de görünür güç
14.4 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
30 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
780 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
607 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Isı yayılımı ayrıntıları
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
30 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
IGBT invertör
7 dijital ekran tertibatı
Dahili DC bağlantı
PC bağlantısı
Kontrol ünitesi
Fren kıyıcısı
Kesme direnci
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Radyo parazit sönümleyici filtre
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS4
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
MODBUS
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri
CAN
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 122 W
%25 akım ve %50 hızda 139 W
%50 akım ve %0 hızda 149 W
%50 akım ve %50 hızda 181 W
%50 akım ve %90 hızda 186 W
%100 akım ve %0 hızda 259 W
%100 akım ve %50 hızda 310 W
%348 akım ve %90 hızda 100 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
34.2 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
12,9 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
İşletim modu
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
U/f kontrol
BLDC motorlar
PM motorlar
Senkron relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
45 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 30 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
15 kW
Anma çalışma gerilimi
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
45 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
30 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
30 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.