Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 3 fazlı, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Fren kıyıcısı, FS2 DC1-327D0NB-A20CE1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
185827
|
| EAN |
4015081813261
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
152 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
231 mm
|
| Ürün Genişliği |
107 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN61800-3
CE RCM CSA-C22.2 No. 14 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada UL Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada CUL IEC/EN 61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 EAC IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Katalog Notları |
Çevre sınıfı: 3C2, 3S2, Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
|
| Model Kodu |
DC1-327D0NB-A20CE1
|
| 230 V’de görünür güç |
2.79 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
2.91 kVA
|
| Frenleme direnci |
100 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
390 VDC
|
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
61.5 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
7 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Fren kıyıcısı
Dahili DC bağlantı IGBT invertör Kontrol ünitesi Kesme direnci 7 dijital ekran tertibatı PC bağlantısı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Kablo uzunluğu |
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
OP-Bus (RS485), yerleşik
CANopen®, yerleşik Modbus RTU, yerleşik SmartWire-DT, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Çerçeve boyutu |
FS2
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
CAN
MODBUS EtherNet/IP Diğer veriyolu sistemleri |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%95,9 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 29 W
%25 akım ve %50 hızda 35 W %50 akım ve %0 hızda 35 W %50 akım ve %50 hızda 41 W %100 akım ve %0 hızda 47 W %50 akım ve %90 hızda 49 W %100 akım ve %50 hızda 58 W %100 akım ve %90 hızda 74 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
8.9 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
7,2 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) BLDC motorlar PM motorlar Senkron relüktans motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
10.5 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 7 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
6.8 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
6.3 A
|