Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 4,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-S24D3NN-A20CE1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
186079
|
| EAN |
4015081815807
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
124 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
184 mm
|
| Ürün Genişliği |
81 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.2 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3 UL 508C Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 EAC IEC/EN61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-5 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UkrSEPRO CE RCM RoHS, ISO 9001 UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada UL UL report applies to both US and Canada CUL |
| Katalog Notları |
Çevre sınıfı: 3C2, 3S2
|
| Model Kodu |
DC1-S24D3NN-A20CE1
|
| 230 V’de görünür güç |
0.99 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
1.03 kVA
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
|
| Rakım |
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
18.5 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
2.3 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
7 dijital ekran tertibatı
Dahili DC bağlantı PC bağlantısı IGBT invertör Kontrol ünitesi Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Kablo uzunluğu |
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
SmartWire-DT, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik CANopen®, yerleşik OP-Bus (RS485), yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA 0 |
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri EtherNet/IP CAN |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%95 (η)
|
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
7.5 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
< 1 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol BLDC motorlar PM motorlar Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) Senkron relüktans motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
240 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.45 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 4,3 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 220/230 V, 50 Hz, 1 fazda anma çalışma gücü |
0.37 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.5 HP
|