Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197196
DB1-342D2FN-N2CC

Eaton DB1 Hız kontrol cihazı, 480 V AC, 3 fazlı, 2.2 A/0.75 kW/1 HP, IP20, FS1, Radyo paraziti

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DB1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
197196
EAN
4015080896944
Ürün Uzunluğu/Derinliği
74 mm
Ürün Yüksekliği
130 mm
Ürün Genişliği
118 mm
Ürün Ağırlığı
0.7 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61800-2
CUL
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CE
CSA
UL
RoHS, ISO 9001
CSA-C22.2 No. 274
IEC/EN 61800-5-1
CE marking
Model Kodu
DB1-342D2FN-N2CC

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Soğutmaya bağlı
Gerektiği gibi
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
Titreşim
Direnç: EN 61800-5-1 standardını uygun

Görünür güç

400 V’de görünür güç
0.88 kVA
480 V’de görünür güç
1.06 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Maks. 1000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
4
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
27 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
2.2 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
Radyo parazit sönümleyici filtre
PC bağlantısı
Dahili DC bağlantı
IGBT invertör
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
10 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C3 ≤ 10 m, maksimum motor kablo uzunluğu
C2 ≤ 3 m, maksimum motor kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU
OP-Bus (RS485)
CANopen®
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Yuva sayısı
1 (uzatma)
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri
CAN
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Çerçeve boyutu
FS1

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 27 W
%25 akım ve %50 hızda 29 W
%50 akım ve %0 hızda 30 W
%50 akım ve %50 hızda 35 W
%50 akım ve %90 hızda 36 W
%100 akım ve %0 hızda 50 W
%100 akım ve %50 hızda 50 W
%100 akım ve %90 hızda 53 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
3.5 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
3,5 mA (3 x 400 V’de)
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
İşletim modu
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
3.3 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
2.2 A
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
0.75 kW
Anma çalışma gerilimi
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
6 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
175 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), 3,75 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
480 VAC

Motor Değeri

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
2.2 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
2.2 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015