Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197491
DA1-32072FB-B20C

Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 240 V AC, 3 fazlı, 72 A/18.5 kW/25 HP, IP20, FS5, Radyo paraziti, Fren kıyıcısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
197491
EAN
4015081940660
Ürün Uzunluğu/Derinliği
261 mm
Ürün Yüksekliği
485 mm
Ürün Genişliği
234 mm
Ürün Ağırlığı
18.2 kg
Sertifikasyonlar
CE
EAC
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO
CUL
RCM
IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL
Certified by UL for use in Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
RoHS, ISO 9001
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Katalog Notları
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
Model Kodu
DA1-32072FB-B20C

Görünür güç

230 V’de görünür güç
28.68 kVA
240 V’de görünür güç
29.93 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
12 Ω
Frenleme torku
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
% 100’e ayarlanabilir (DC)
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
5
Çıkış sayısı (analog)
2
Çıkış sayısı (dijital)
2
Röle çıkışı sayısı
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
200 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible cable length
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU
CANopen®
SmartWire-DT, opsiyonel
Ethernet IP, opsiyonel
OP-Bus (RS485)
PROFINET, opsiyonel
EtherCAT, opsiyonel
DeviceNet, opsiyonel
PROFIBUS, opsiyonel
Modbus-TCP, opsiyonel
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Takılı:
Radyo parazit sönümleyici filtre
OLED ekran
PC bağlantısı
IGBT invertör
Fren kıyıcısı
DC bara bobini
Dahili DC bağlantı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Kontrol ünitesi
Kesme direnci
Çerçeve boyutu
FS5
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür
Montaj konumu
Dikey
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
PROFINET IO
Diğer veriyolu sistemleri
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
TCP/IP
PROFIBUS
DeviceNet
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Güvenlik işlevi/seviyesi
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%95,8 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 200 W
%25 akım ve %50 hızda 260 W
%50 akım ve %0 hızda 280 W
%50 akım ve %50 hızda 370 W
%50 akım ve %90 hızda 510 W
%100 akım ve %0 hızda 650 W
%100 akım ve %50 hızda 760 W
%100 akım ve %90 hızda 870 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
82.9 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
0,28 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
Şebeke gerilim toleransı
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
İşletim modu
U/f kontrol
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
105 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
72 A
Anma çalışma gerilimi
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
110 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 VAC

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
68 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
72 A

Ürün teknik özelliklerini aktar