Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199259
Model Kodu: DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILMP Kontaktör, 4 kutuplu, AC çalışması, AC-1: 22 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILMP 4 kutuplu kontaktör
Katalog Numarası
199259
EAN
4015081973439
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
68 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.225 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
Katalog Notları
Ayrıca AC-3e'ye göre de test edilmiştir.
Model Kodu
DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
4
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
54 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
18 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
20.5 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
60 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
3 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.4 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
120 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
120 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
100 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
70 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
144 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
7 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-1, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
8 kW
AC-1, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
9 kW
AC-1, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
14 kW
AC-1, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-1, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
16 kW
AC-1, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18 kW
AC-1, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
24 kW
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardına uygun

Features & functions

Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
4 kutuplu elektrik tüketicilerine yönelik kontaktörler
Bağlantı
Geçmeli terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Artık akım
1 mA (0 sinyaliyle elektronik ile A1-A2'nin çalıştırılmasıyla)
Kutup başına direnç
2.5 mΩ
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışan: 0,6 - 0,4 x UC, AC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
24 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
19 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
24 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
4 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
21 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
15 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
18 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
9 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
400 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, 45 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 60 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 60 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
35 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
25 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
20 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
20 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
15 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995 standardına uygun 100.000 çevrim (UL/CSA)
90 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995 standardına uygun 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
9 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
9.6 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
20 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
14 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
20 A (480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
20 A (600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
20 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Tornavida boyutu
3 x 0,5 mm, Terminal vidası
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (esnek)
2 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
20 - 14

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015