Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199374
M22-PVT60P-GVP

Eaton Moeller® series M22 acil durdurma/acil kapatma butonu, RMQ-Titan, palmiye şeklinde, 60 mm, Aydınlatmasız, çevir-bırak fonksiyonlu, kırmızı, sarı, RAL 3000, büyük ambalajda

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu
Katalog Numarası
199374
EAN
4015081977079
Ürün Uzunluğu/Derinliği
67 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
0.051 kg
Uyumlar
CE
Sertifikasyonlar
DNV
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Kodu
M22-PVT60P-GVP

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
50 N
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Aktüatör çapı
60 mm
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Renk
Kırmızı
Tasarım
Palmiye şeklinde
Klasik
Aydınlatma
Işıksız
Kilit açma yöntemi
Çevir-bırak

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Taban rengi
Sarı
Ön halka rengi
Diğer
Ön halka malzemesi
Diğer
Tasarım
Palmiye şeklinde
Klasik
Özellikler
Darbeye dayanıklı (ISO 13850'e göre, EN 418)
RAL-numarası
3000

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66, IP69K
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
100,000 Çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
600 Çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: 22 x 22 mm
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Tip
  • Acil durdurma butonu
  • Durdurma butonu

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.