Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199398
DC1-1D5D8NB-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 115 V AC, tek fazlı, 5,8 A, 1,1 kW, IP66/NEMA 4X, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199398
EAN
4015081977871
Ürün Uzunluğu/Derinliği
182 mm
Ürün Yüksekliği
257 mm
Ürün Genişliği
188 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Sertifikasyonlar
UL Listeli
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL
UL 508C
EAC
RoHS, ISO 9001
CUL
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
RCM
CE
CE marking
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-5-1
Model Kodu
DC1-1D5D8NB-A6SOE1

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
100 Ω
Frenleme torku
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
4
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Takılı:
Fren kıyıcısı
Yerel kontroller
Dahili DC bağlantı
PC bağlantısı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
IGBT invertör
7 dijital ekran tertibatı
Kesme direnci
UV direnci
Kontrol ünitesi
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
Haberleşme arayüzü
SmartWire-DT, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
OP-Bus (RS485), yerleşik
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 4X
IP66
Çerçeve boyutu
FS2
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
EtherNet/IP
CAN
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
21.9 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
115 V
Şebeke gerilimi - min
110 V
İşletim modu
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Senkron relüktans motorlar
Kayma dengelemeli hız kontrolü
PM motorlar
U/f kontrol
BLDC motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
8.7 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 5,8 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
Anma çalışma gerilimi
115 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
35 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (Sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
120 V

Motor Değeri

230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
4.6 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.