Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 46 A, 22 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS4
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199450
|
| EAN |
4015081978397
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
275 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
360 mm
|
| Ürün Genişliği |
240 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
9.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE marking
CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO UL File No.: E172143 CE EAC IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 CUL IEC/EN 61800-2 UL 508C IEC/EN61800-5 Certified by UL for use in Canada UL RCM IEC/EN 61800-5-1 UL Listeli UL report applies to both US and Canada |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DC1-34046FB-A6SOE1
|
| 400 V’de görünür güç |
18.4 kVA
|
| 480 V’de görünür güç |
22.08 kVA
|
| Frenleme direnci |
22 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
|
| Frenleme transistörü açma eşiği |
780 VDC
|
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Özellikler |
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Kontrol ünitesi
IGBT invertör Kesme direnci Fren kıyıcısı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması Yerel kontroller Dahili DC bağlantı PC bağlantısı 7 dijital ekran tertibatı Radyo parazit sönümleyici filtre UV direnci |
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Kablo uzunluğu |
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length 150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel Modbus RTU, yerleşik OP-Bus (RS485), yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS4
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
Diğer veriyolu sistemleri
CAN EtherNet/IP MODBUS |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 193,9 W
%25 akım ve %50 hızda 209,9 W %50 akım ve %90 hızda 245,5 W %50 akım ve %0 hızda 250,7 W %50 akım ve %50 hızda 270,5 W %100 akım ve %0 hızda 428,1 W %100 akım ve %90 hızda 438 W %100 akım ve %50 hızda 474,7 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
51.9 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
12,9 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| İşletim modu |
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol Senkron relüktans motorlar Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) BLDC motorlar PM motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
69 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 46 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
22 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
70 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175 IH
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
46 A
|
| 440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
46 A
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
30 HP
|