Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216596
Model Kodu: M22-D-G

Eaton Moeller® series M22 buton, RMQ-Titan, düz, yaylı, yeşil, boş, titanyum ön halka

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Buton
Katalog Numarası
216596
EAN
4015082165963
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.009 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
CE
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-D-G

Ürün teknik özellikleri

Tip
Buton aktüatörü
Aktüatör Rengi
Yeşil
Aktüatör fonksiyonu
Anlık
Yaylı
10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Ön halka
Çalışma frekansı
3.600 çalışma/saat
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur
Çalıştırma kuvveti
5 N
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Kumanda konumlarının sayısı
1
Açıklık çapı
22.5 mm
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Ön halka rengi
Titanyum
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Sinüzoidal şok, 11 ms
Renk
Yeşil
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Düz
Klasik
Montaj konumu
Gerektiğinde
Koruma sınıfı
IP67
NEMA 4X
NEMA 13
NEMA 3R
IP66
NEMA 12
IP69K
Koruma sınıfı (ön taraf)
NEMA 4X
aIP67/IP69K
Yazı
Boş
Cihaz tipi
Düz
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 çalışma
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar