Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216671
Model Kodu: M22-DRH-Y

Eaton Moeller® series M22 Buton, RMQ-Titan, Genişletilmiş, kalıcı, sarı, Boş, Ön halka: titanyum

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalog Numarası
216671
EAN
4015082166717
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.013 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
VDE 0660
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-DRH-Y

Ürün teknik özellikleri

Tip
Buton aktüatörü
Aktüatör Rengi
Sarı
Aktüatör fonksiyonu
kalıcı
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu konu hakkında daha fazla bilgi isteyin
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Ön halka
Çalışma frekansı
1800 operasyon/saat
Buton rengi
Sarı
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet
Çalıştırma kuvveti
5 N
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Kumanda konumlarının sayısı
1
Açıklık çapı
22.5 mm
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Ön halka rengi
Titanyum
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, sinüzoidal şok, 11 ms
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Uzatmalı
Klasik
Montaj konumu
gerektiğinde
Koruma sınıfı
NEMA 3R
NEMA 12
IP67
NEMA 4X
IP66
IP69K
NEMA 13
Koruma sınıfı (ön taraf)
NEMA 4X
aIP67/IP69K
Yazı
Boş (etiket)
Cihaz tipi
Yüksek
Fonksiyonlar
Sabit/yaylı fonksiyon cihazda değiştirilebilir
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.