Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216734
M22-DP-G-X

Eaton Moeller® series M22 mantar buton, RMQ-Titan, mantar buton, yaylı, yeşil renk mantar kafalı buton, buton levhasız, titanyum ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Mantar başlı aktüatör
Katalog Numarası
216734
EAN
4015082167349
Ürün Uzunluğu/Derinliği
37 mm
Ürün Yüksekliği
43 mm
Ürün Genişliği
37 mm
Ürün Ağırlığı
0.016 kg
Sertifikasyonlar
CE
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-DP-G-X

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Yeşil
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı
Yaylı (buton kafası)
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Mantar biçimli
Klasik
Takılı:
Ön halka
Mercek tipi
Yuvarlak
Kilit açma yöntemi
Yok

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66, IP69K
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
5,000,000 Çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
3600 Çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: 22 x 22 mm
Tip
Mantar kafalı buton

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.