Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

265817
NZMN1-4-A80

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt Şalter. Devre kesici, 4 kutuplu, 80A, N, çerçeve 1, 4-A80

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter termo manyetik
Katalog Numarası
265817
EAN
4015082658175
Ürün Uzunluğu/Derinliği
84.5 mm
Ürün Yüksekliği
145 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
1.316 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
IEC
Model Kodu
NZMN1-4-A80

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Sistem ve kablo koruması

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
80 A
Uygulama
690 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
Devre Kesici Gövde Tipi
NZM1
Özellikler
Koruma ünitesi
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Koruma sistemi
Termomanyetik bobin
Diğer Özellikler
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 80 A
  • Nötr iletkendeki ayar değeri, ana kutbun ayar değeri Ir ile senkronizedir.
  • Terminal kapasitesi bilgisi: Kablo imalatçısına bağlı olarak 95 mm²’ye bağlanabilir.
Tip
Devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
16,32 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
80 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
80 A
Nötr iletkenin akım değeri
faz iletkeninin %200'ü
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Çerçeve klemensi
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
10 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
6 A
İzolasyon
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
Kullanım ömrü, elektrik
415 V AC-1'de 10000 çalıştırma
690 V AC-1'de 7500 çalıştırma
400 V AC-1'de 10000 çalıştırma
Saat başına işlem sayısı - maks
120
Aşırı yük akımı ayarı (Ir)
63 A - 80 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks
80 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min
63 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V AC
230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
85 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
35 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
10 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
7.5 kA
240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
187 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
105 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
74 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
40 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
17 kA
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
800 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
480 A
Kısa devre toplam kesme süresi
< 10 ms
Kullanım Kategorisi
A (IEC/EN 60947-2)
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Koruma sınıfı
IP20
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi)
Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
IP40 (izolasyon çerçevesi ile)
Koruma sınıfı (sonlandırmalar)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal)
IP10 (tünel terminal)
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
İsteğe bağlı DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
Sabit
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Ön taraf
Doğrudan temasa karşı koruma
DIN EN 50274/VDE 0106 böl. 110'a göre parmak ve el arkası temas koruması
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 80 A
  • Nötr iletkendeki ayar değeri, ana kutbun ayar değeri Ir ile senkronizedir.
  • Terminal kapasitesi bilgisi: Kablo imalatçısına bağlı olarak 95 mm²’ye bağlanabilir.

Technical data - mechanical - terminals

İsteğe bağlı terminaller
Arkadan bağlantı. Vidalı terminal Tünel terminal
Standart terminaller
Kutu terminal
Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (2x)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 25 mm² - 35 mm² (2x)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 25 mm² - 35 mm² (1x)
Tünel terminalde 25 mm² - 95 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Arka taraf vida bağlantısında M6
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, maksimum 16 mm x 5 mm boyut
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, minimum 12 mm x 5 mm boyut
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 6 mm² - 16 mm² (2x)
Kutu terminalinde 10 mm² - 16 mm² (1x)
Kutu terminalinde 6 mm² - 16 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 10 mm² - 70 mm² (1x)
Arka kısımdan bağlantı için eklenen, 25 mm² (2x) boyutlarında
Kutu terminalinde 6 mm² - 25 mm² (2x)
Kutu terminalinde 10 mm² - 70 mm² (1x)
1 delikli tünel terminalde 25 mm² - 95 mm² (1x) boyutlarında
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalde 9 mm x 0,8 mm boyutlarında maksimum 9 adet segment
Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 segment

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.