Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

265990
NZMH4-4-VE1000

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Devre kesici, 4 kutuplu, 1000 A, H4-4-VE1000

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
Katalog Numarası
265990
EAN
4015082659905
Ürün Uzunluğu/Derinliği
401 mm
Ürün Yüksekliği
207 mm
Ürün Genişliği
280 mm
Ürün Ağırlığı
27 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
IEC/EN 60947
Model Kodu
NZMH4-4-VE1000

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Sistemler, kablo, seçicilik ve jeneratör koruması

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
1000 A
Uygulama
525 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
Devre Kesici Gövde Tipi
NZM4
Özellikler
Opsiyonel motor mekanizması
Koruma ünitesi
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Koruma sistemi
Elektronik açtırma
Diğer Özellikler
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • 6 x Ir'de akım pikleri için ayarlanabilir zaman gecikme ayarı (tr) ve sonsuz ayar (aşırı yük şalteri olmadan)
  • Ayarlanabilir gecikme süresi tsd
  • i²t sabit fonksiyonu: anahtarlanabilir
  • Nötr iletkendeki ayar değeri, ana kutbun ayar değeri Ir ile senkronizedir.
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 1000 A
Tip
Devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
123 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
1000 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
1000 A
Nötr iletkenin akım değeri
faz iletkeninin %200'ü
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
12000 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
2000 A
İzolasyon
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
Kullanım ömrü, elektrik
690 V AC-1'de 2000 çalıştırma
400 V AC-3'te 2000 çalıştırma
400 V AC-1'de 3000 çalıştırma
690 V AC-3'te 1000 çalıştırma
415 V AC-3'te 2000 çalıştırma
415 V AC-1'de 3000 çalıştırma
Saat başına işlem sayısı - maks
60
Aşırı yük akımı ayarı (Ir)
500 A - 1000 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks
1000 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min
500 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V AC
230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
63 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
37 kA
240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
275 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
187 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
187 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
143 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
100 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn)
19.2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
19.2 kA
Kısa gecikme akımı ayarı (Isd) - maks
10000 A
Kısa gecikme akımı ayarı (Isd) - min
1000 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - maks
10000 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - min
1000 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
12000 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
2000 A
Kısa devre toplam kesme süresi
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Kullanım Kategorisi
B (IEC/EN 60947-2)
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Koruma sınıfı
IP20
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi)
Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP40 (izolasyon çerçevesi ile)
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
Koruma sınıfı (sonlandırmalar)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal)
IP10 (tünel terminal)
Kullanım ömrü, mekanik
10000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Sabit
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Ön taraf
Doğrudan temasa karşı koruma
DIN EN 50274/VDE 0106 böl. 110'a göre parmak ve el arkası temas koruması
Şok direnci
15 g (yarı sinüzoidal şok 11 ms)
Diğer Özellikler
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • 6 x Ir'de akım pikleri için ayarlanabilir zaman gecikme ayarı (tr) ve sonsuz ayar (aşırı yük şalteri olmadan)
  • Ayarlanabilir gecikme süresi tsd
  • i²t sabit fonksiyonu: anahtarlanabilir
  • Nötr iletkendeki ayar değeri, ana kutbun ayar değeri Ir ile senkronizedir.
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 1000 A

Technical data - mechanical - terminals

İsteğe bağlı terminaller
Arkadan bağlantı. Şerit terminal. Tünel terminal
Standart terminaller
Vidalı terminal
Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 240 mm² (2x)
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında 70 mm² - 185 mm²  (2x)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 70 mm² - 240 mm² (6x)
Arka kısımda yer alan 2 delikli modül plakasında 50 mm² (4x)
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında 185 mm² - 240 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, minimum 60 mm x 10 mm boyutta
Arkada yer alan, 50 mm x 10 mm (2x) boyutta 2 delikli modül plakası
Arkada yer alan, maks. 50 mm x 10 mm (2) boyutta 1 delikli modül plakası
Arkada yer alan, minimum 25 mm x 5 mm boyutta 1 delikli modül plakası
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyutta
Arka taraf vida bağlantısında M10
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, maks. 50 mm x 10 mm (2x) boyutta
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, minimum 25 mm x 5 mm boyutta
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 35 mm² - 185 mm² (4x) boyutta
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında 95 mm² - 300 mm² (2x)
Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 300 mm² (4x) boyutlarında
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında 120 mm² - 300 mm² (1x)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 95 mm² - 240 mm² (6x)
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 95 mm² - 185 mm² (2x) boyutta
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 120 mm² - 185 mm² (1x)
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 50 mm² - 185 mm² (4x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Arka kısımdan bağlantı için, 25 mm x 1 mm boyutta min. 5 adet segment (delikli)
Düz iletken terminal üzerinde 16 mm x 0.8 mm boyutta min. 6 adet segment
1 delikli modül plakasında 50 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 80 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli)
Düz iletken terminal üzerinde 32 mm x 1 mm (2x) boyutta maks. 10 adet segment

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.