Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

290373
NZMH4-AE1250-S1

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Devre kesici, 3 kutuplu, 1250 A, 1000 V, AE1250-S1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
Katalog Numarası
290373
EAN
4015082903732
Ürün Uzunluğu/Derinliği
401 mm
Ürün Yüksekliği
207 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
19 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
Model Kodu
NZMH4-AE1250-S1

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Sistem ve kablo koruması

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
1250 A
Devre Kesici Gövde Tipi
NZM4
Özellikler
Opsiyonel motor mekanizması
Koruma ünitesi
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Elektronik açtırma
Diğer Özellikler
  • Mekanik kullanım ömrü: şönt/düşük gerilim bobini ile maks. %50 açma
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • NZM...S1 terminal tipi: NZM...XKSA kapak gereklidir
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 1250 A
Tip
Devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması
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
Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
173,44 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
1250 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
1250 A
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
15000 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
2500 A
Kullanım ömrü, elektrik
1000 V AC-1'de 500 çalıştırma
Saat başına işlem sayısı - maks
60
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks
1250 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min
630 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V AC
1000 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
15 kA
230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
63 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
37 kA
1000 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
40 kA
240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
275 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
187 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
187 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
143 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
100 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn)
19.2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
19.2 kA
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
15000 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
2500 A
Kullanım Kategorisi
A
Gerilim Değeri
1000 V - 1000 V

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
10000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Dahili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Ön taraf
Diğer Özellikler
  • Mekanik kullanım ömrü: şönt/düşük gerilim bobini ile maks. %50 açma
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • NZM...S1 terminal tipi: NZM...XKSA kapak gereklidir
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 1250 A

Technical data - mechanical - terminals

Standart terminaller
Vidalı terminal
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Arkada yer alan, 50 mm x 10 mm (2x) boyutta 2 delikli modül plakası
Şalterin arkasına doğr. bağl., maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyutta
Arkada yer alan, minimum 25 mm x 5 mm boyutta 1 delikli modül plakası
Arkada yer alan, maks. 50 mm x 10 mm (2) boyutta 1 delikli modül plakası
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, minimum 25 mm x 5 mm boyutta
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, maks. 50 mm x 10 mm (2x) boyutta
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyutta
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, minimum 60 mm x 10 mm boyutta
Arka taraf vida bağlantısında M10
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 35 mm² - 185 mm² (4x) boyut
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 240 mm² (2x)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 70 mm² - 240 mm² (6x)
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında 185 mm² - 240 mm² (1x)
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Arka kısımda yer alan 2 delikli modül plakasında 50 mm² (4x)
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında 70 mm² - 185 mm²  (2x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Düz iletken terminal üzerinde 32 mm x 1 mm (2x) boyutta maks. 10 adet segment
1 delikli modül plakasında 50 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutta min. 10 adet segment (delikli)
Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 80 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Düz iletken terminal üzerinde 16 mm x 0.8 mm boyutta min. 6 adet segment
Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.