Dokument herunterladen () von 20

017527
Modellcode: CI43-125

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, oben und unten offen, HxBxT=250x375x150mm

Listenpreis EUR173.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
017527
EAN
4015080175278
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
1.717 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
CI43-125

Delivery program

Typ
Grundgehäuse Verteilergehäuse xEnergy Safety Ci
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A

Technical Data - Electrical

Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstiges
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe bei Montageplatte
125 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
halogenfrei
Schutzart
IP65
Sonstiges
IK10
Anzahl Rohreinlässe
76
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
125 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Keine
transparent
Optional
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
18 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
37 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
20 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
41 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
39 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Unterer Teil: 960 °C/Abd.: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Gehäuse vorbereitet für Stromverteiler beidseitig geschlossen, ausschlagbar, zwei Wände offen Plombierbare Deckelverschlüsse Integrierte Druckentlastung im Kurzschlussfall
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

Produktspezifikation exportieren