Reset
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 320 A, Ausfahrtechnik, C3-4-A320-AVE
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
Katalognummer |
113516
|
EAN |
4015081130412
|
Produkt Länge/Tiefe |
346 mm
|
Produkthöhe |
260 mm
|
Produktbreite |
230 mm
|
Produktgewicht |
12.9 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
Modellcode |
NZMC3-4-A320-AVE
|
Stromstärkewert |
320 A
|
Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM3
|
Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
Erforderliches Zubehör |
NZM3-4-XAVS
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Einbaugerät Einschubtechnik (ausfahrbar)
Ausfahrtechnik |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
94 W
|
Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Nennstrom des Neutralleiters |
200 % des Phasenleiters
|
Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
Polzahl |
4-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Segmente 24 mm x 1 mm + 5 Segmente 24 mm x 1 mm
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 |
Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Besondere Merkmale |
|
Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
320 A
|
Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
3200 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1920 A
|
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) |
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite M10 an rückseitiger Verschraubung |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 16 mm² (1x) an der Tunnelklemme 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelklemme
|
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme 16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme 25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelklemme
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelklemme |
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
19200 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1920 A
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
320 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
250 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) |
250 A - 320 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
55 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
36 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
4 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
76 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
24 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
14 kA
|
Standardklemmen |
Schraubklemme
|
Optionale Klemmen |
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelklemme
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
121 kA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|