Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, rastend, 3 Stellungen, MS2, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Metall
Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
|
Katalognummer |
197882
|
EAN |
4015081950928
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.06 kg
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
Produkttyp |
Schlüsseltaste
|
Modellcode |
M30C-FWRS3-MS2
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
Ausstattung: |
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt |
Schlüsselcode |
MS2
|
Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
Ausstattung: |
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt |
Schlüsselcode |
MS2
|
Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP64
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
Anzahl der Schaltstellungen |
0
3 |
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätigerfunktion |
Rastend
Schlüssel in Stellung 2 abziehbar Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Schaltfunktion verrastend |
Betätigertyp |
Schlüssel
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|