Reset
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB FAZ, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom Ein: 50 A
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
Katalognummer |
278566
|
EAN |
4015082785666
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
75.5 mm
|
Produktbreite |
17.7 mm
|
Produktgewicht |
0.122 kg
|
Einhaltung(en) |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CSA (File No. 204453)
CSA-C22.2 No. 235 UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) IEC/EN 60898 UL (File No. E177451) CE marking CSA (Class No. 3215-30) North America (UL recognized, CSA certified) UL 1077 IEC/EN 60947-2 EN45545-2 IEC 61373 |
Kataloghinweise |
G
|
Produkttyp |
LS-Schalter (MCB)
|
Modellcode |
FAZ-C50/1
|
Anwendung |
|
Polzahl |
1-polig
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
1
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Stromstärkewert |
50 A
|
Typ |
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Betriebsspannung |
240 V AC / 415 V AC
|
Nennspannung bei DC |
60 V DC (pro Pol)
|
Nennspannung (UL) |
277 V
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
277 V AC; 48 V DC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
Betriebsschaltvermögen |
7.5 kA
|
Ausschaltvermögen |
5 kA (UL1077)
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 230 V |
10 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 400 V |
10 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 230 V |
15 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 400 V |
15 kA
|
Zulässige Vorsicherung - max. |
125 A gL/gG
|
Selektivitätsklasse |
3
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Rahmen |
45 mm
|
Gehäusebreite |
80 mm
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
Einbautiefe |
70.5 mm
|
Einbaubreite je Pol |
17,5 mm
|
Einbaubreite |
17,5 mm
|
Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schutzart |
IP40 (wenn montiert)
IP20 (IEC) IP20 UL/CSA-Typ: - |
Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul- und Liftklemmen
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel |
10 mm² (2x)
|
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
25 mm² (1x)
|
Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,5 W
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
FAZ |