Reset
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB FAZ, 3-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Katalognummer |
278969
|
| EAN |
4015082789695
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.419 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60898
IEC/EN 60947-2 EN45545-2 IEC 61373 |
| Produkttyp |
LS-Schalter (MCB)
|
| Modellcode |
FAZ-C6/3N
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
4
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Stromstärkewert |
6 A
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
60 V DC (pro Pol)
|
| Nennspannung (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Nennspannung (UL) |
480Y/277 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max. |
440 VAC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) bei max. Nennspannung |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Betriebsschaltvermögen |
7.5 kA
|
| Ausschaltvermögen |
10 kA (UL1077)
|
| Zulässige Vorsicherung - max. |
125 A gL/gG
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
17,5 mm
|
| Einbaubreite |
17,5 mm
|
| Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP20
IP40 (wenn montiert) |
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul- und Liftklemmen
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel |
10 mm² (2x)
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,6 W
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zusatzeinrichtungen möglich |
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
FAZ
Leitungsschutzschalter |