O conjunto de manobra submersível VisoVac da Eaton é um interruptor de falta usando tecnologia de vácuo avançada e comprovada, que fornece as maiores capacidades de interrupção nominais do setor. O dispositivo inclui isolamento e aterramento visíveis para um design compacto multifuncional – para lidar com as demandas de ambientes subterrâneos e no subsolo.
Tensão de projeto máxima |
17,5 | 29,3 |
Linha ao terra (KV BIL) |
95 | 125 |
Contato aberto (KV BIL) |
95 | 125 |
Corrente contínua, 50/60 Hz (A) |
900 | 900 |
Resistência momentânea (pico assimétrico) |
Até 104 |
82 |
Faixa de resistência de 1s simétrica, KA |
Até 40 |
31,5 |
Capacidade de interrupção nominal simétrica, KA |
Até 40 |
31,5 |
Fechamento de falta (pico assimétrico) |
Até 104 |
82 |
Operações mecânicas |
10.000 |
10.000 |
Requisitos da Norma IEEE para conjunto de manobra com interruptor sob carga, montado em pedestal, subsolo ou em câmara e conjunto de manobra com interruptor sob carga com fusível, para sistemas de corrente alternada até 38 KV |
Norma IEEE C37.74-2014 |
|
Estrutura de classificação da norma IEEE para disjuntores de alta tensão AC |
Norma IEEE C37.04 |
|
Procedimento de teste da norma IEEE para disjuntores AC de alta tensão classificados com base em corrente simétrica |
Norma IEEE C37.09 |
|
Norma IEEE para sistemas de conectores isolados separáveis para sistemas de distribuição de energia acima de 600 V |
Norma IEEE 386 |
|
Norma IEEE para transformadores de rede secundária |
Norma IEEE C57.12.40 |
Série V1 | Somente interrupção a vácuo | |
Série V2 | Interrupção a vácuo, isolamento visível | |
Série V3 | Interrupção a vácuo, isolamento e terra visíveis |