O VisoVac da Eaton é um conjunto de manobra compacto trifásico de média tensão que utiliza a tecnologia comprovada de interrupção a vácuo da Eaton e está disponível com isolamento visível e capacidade de aterramento visível. O conjunto de manobra pode ser personalizado para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação de comutação, incluindo controles personalizados e requisitos dimensionais exclusivos.
| Tensão de projeto máxima |
17,5 |
29,3 | 38,0 |
| Linha ao terra (KV BIL) |
95 | 125 | 200 |
| Contato aberto (KV BIL) |
95 | 125 | 200 |
| Corrente contínua, 50/60 Hz (A) |
900 | 900 | 2.000 |
| Resistência momentânea (pico assimétrico) |
104 |
82 | 104 |
| Faixa de resistência de 1s simétrica, KA |
40 |
31,5 | 40 |
| Capacidade de interrupção nominal simétrica, KA |
40 |
31,5 | 40 |
| Fechamento de falta (pico assimétrico) U | 104 | 82 | 104 |
| Operações mecânicas |
10.000 |
10.000 | 10.000 |
| Requisitos da Norma IEEE para conjunto de manobra com interruptor sob carga, montado em pedestal, subsolo ou em câmara e conjunto de manobra com interruptor sob carga com fusível, para sistemas de corrente alternada até 38 KV |
Norma IEEE C37.74 |
|
| Norma IEEE para conjunto de manobra com interruptor com invólucro metálico (1 KV a 38 KV) | Norma IEEE C37.20.3 | |
| Norma internacional IEEE/IEC – Engrenagem de controle e conjunto de manobra de alta tensão, religadores de circuito automáticos e interrupção de faltas para sistemas de corrente alternada de até 38 KV | Norma IEEE C37.60 | |
| Estrutura de classificação da norma IEEE para disjuntores de alta tensão AC |
Norma IEEE C37.04 |
|
| Procedimento de teste da norma IEEE para disjuntores AC de alta tensão classificados com base em corrente simétrica |
Norma IEEE C37.09 |
|
| Norma IEEE para equipamento montado em pedestal – Integridade do gabinete |
Norma IEEE C57.12.28 |
|
| Norma IEEE para sistemas de conectores isolados separáveis para sistemas de distribuição de energia acima de 600 V |
Norma IEEE 386 |
|
| Norma IEEE para transformadores de rede secundária |
Norma IEEE C57.12.40 |
| Série V1 | Somente interrupção a vácuo |
|
| Série V2 | Interrupção a vácuo, isolamento visível | |
| Série V3 | Interrupção a vácuo, isolamento e terra visíveis |