O protetor de rede CM52 da Eaton é um protetor de rede de baixa manutenção que praticamente elimina a necessidade de ajustes, é simples na solução de problemas e tem diagnósticos integrados. Ele tem a maior capacidade de interrupção nominal no setor e é o único protetor de rede para carregar uma certificação UL e classificação NBI. Ele foi projetado para suportar as classificações de 800 a 4.500 A, 216 a 600 V. O teste é rápido e seguro com um desenho de tração de quatro posições, distribuição frontal, design extraível.
| Tensão de projeto máxima (V) |
600 | |
| Tensão de resistência a impulsos (KV BIL) |
10 | |
| Capacidade nominal de condução de corrente máxima (50/60 Hz) (A) |
800 a *6200 | |
| Corrente de ruptura de carga, (50/60 Hz) (A) |
800 a *6200 |
|
| Capacidade de interrupção nominal sim (kA) |
42 a 85 |
|
| Classificação de tolerância (kA) |
42 a 85 |
|
| Fechamento de falha sim e classificação de trava (kA) |
35 a 65 |
|
| Operações mecânicas |
10.000 |
|
| *Classificações 6200 A disponíveis apenas em estilos de estrutura aberta |
| Requisitos padrão IEEE para protetores de rede secundários |
Norma IEEE C57.44-2014 |
|
| Norma IEEE para Transformadores de rede secundária tipos subterrâneo e câmara (líquido e imerso) - Requisitos |
Norma IEEE C57.40-2011 |
| Aço de rolamento de cobre 1/4”, submersível | |
| Aço inoxidável 316, submersível | |
| NEMA 4 não submersível |
| Relé |
Relé baseado em sequência MPCV |
|
| Isolamento visível |
Rem-Rack (racks remotos) |
|
| Indicação visual |
Coluna luminosa |
|
| Desconexão visual secundária |
VisoBlock |
|
| Comunicação sem fio |
RAD (dispositivo de acesso remoto) |
|
| Diagnósticos |
IDM (módulo indicativo) |
|
| Mitigação de arcos elétricos |
NPARMS (Sistema de manutenção para redução de arcos elétricos) |
|
| Proteção contra surtos |
TripSafe |
|
| Operação remota |
Pendente/RAD/VaultGard/HMI |
| Redes |
Até 600 V |
| Redes Spot |
Até 600 V |
| Comunicações |
Compatível com VaultGard, NPServe e RAD |