Télécharger le document () de 20
  • solar-panel.jpg

    Logiciels de conception de réseaux à ressources distribuées

    Le logiciel CYME de gestion des ressources énergétiques distribuées d’Eaton produit des modélisations constamment actualisées du réseau qui reflètent l’évolution d’un réseau de distribution incorporant des groupes de production et de stockage distribués, ainsi que des flux de données produits par les dispositifs intelligents du réseau.
    Parlez à nos experts!

Caractéristiques principales

  • Évaluer les effets résultant des interconnexions d’une ou plusieurs installations de RED sur le réseau
  • Prend en charge la modélisation des RED, les réseaux électriques à basse, moyenne ou haute tension ainsi que les équipements relatifs
  • Fournir une capacité d’accueil du réseau sans compromettre la fiabilité du système et la qualité de l’énergie
  • Étudier les impacts de la variabilité de la sortie RED sur les opérations de contrôle du réseau et le comportement des dispositifs de stockage d’énergie en batterie

Modélisation hautement précise des RED

Le logiciel CYME d’Eaton prend en charge la modélisation des RED, les réseaux électriques à basse, moyenne ou haute tension ainsi que l’équipement relatif. Les améliorations constantes du logiciel assurent la prise en charge des tendances émergentes et la modélisation de diverses simulations liée à l’interconnexion de la production distribuée.

Analyse de la capacité d’hébergement robuste

Des modules précis peuvent être ajoutés pour l’analyse proactive et efficace de la capacité des réseaux de distribution à héberger de nouvelles sources de charge ou de production. Les algorithmes puissants d’analyse du flux de charge et des défauts offrent des résultats clairs rapidement.

Simulation de réseau avancée

L’éditeur de réseaux électriques CYME d’Eaton prend en charge la modélisation complète des RED et les modules supplémentaires soutiennent la simulation avancée du réseau entier afin de permettre l’analyse détaillée du réseau de distribution comprenant les RED avec appareils électroniques et charges non linéaires. Ces modules combinés aident les ingénieurs à comprendre les répercussions futures des modifications sur le réseau de distribution, à obtenir des scénarios réalistes à partir des résultats et à formuler des recommandations.

Modélisation et analyse complètes

Modélisation du système de distribution secondaire basse tension

Le modèle de distribution secondaire basse tension permet la modélisation détaillée et la simulation de tout circuit au-delà du transformateur de distribution. Cela comprend les transformateurs monophasés à prise centrale, les câbles plex, les circuits basse tension monophasés à trois fils.

En savoir plus sur la modélisation des systèmes de distribution secondaire basse tension

Modélisation améliorée des sous-stations

Ce module permet la représentation précise de tous les composants principaux de postes électriques de distribution de même que des sous-réseaux, comme des chambres de transformateurs, des cellules de commutation ou des installations industrielles. Les simulations tiennent ensuite compte des effets de ces installations sur l’ensemble du réseau de distribution.

En savoir plus sur le module de modélisation améliorée des sous-stations

Analyse du réseau secondaire maillé

L’analyse des réseaux secondaires maillés permet aux utilisateurs de modéliser n’importe quel réseau ponctuel, réseau secondaire et relais de protection de réseau détaillé avec des réglages complets. Le module est doté d’algorithmes de flux de puissance et de court-circuit capables d’analyser les réseaux fortement maillés.

En savoir plus sur l’ analyse du réseau secondaire

Service de cartes en ligne

Afficher des cartes Google Maps et MapQuest Open sous forme de couches sous la vue géographique de votre modèle de réseau électrique. Ce service permet aux utilisateurs de localiser une sous-station, une artère d’alimentation, une intersection ou l’adresse exacte où un défaut est survenu.

En savoir plus sur les services de cartes en ligne

Superposition géographique

La superposition géographique permet d’afficher des images cartographiques matricielles ou vectorielles (base de données géographiques comme DWG, DXF, SHP, etc.) sous forme de couches directement sous votre modèle électrique. Le module permet l’importation et l’affichage de plusieurs cartes de différents formats, afin que vos utilisateurs puissent visualiser le réseau de distribution sur un territoire complet.

En savoir plus sur la superposition géographique

Modélisation et analyse des micro-réseaux

Le module de modélisation et d’analyse des micro-réseaux permet la modélisation et la simulation de micro-réseaux reliés au réseau électrique et fonctionnant en mode îloté ou connecté, ainsi que de micro-réseaux isolés, comme ceux des communautés éloignées de toute infrastructure de transmission et de distribution.

En savoir plus sur la modélisation et l’analyse des micro-réseaux

Analyse de la capacité d’hébergement

Analyse de la capacité d’intégration

Le module Analyse de la capacité d’intégration répond aux demandes d’interconnexion en calculant la capacité maximale de production ou de la charge qui peut être installée indépendamment à chaque point d’un réseau de distribution sans nuire à sa fiabilité et à sa qualité énergétique.

En savoir plus sur l’ analyse de la capacité d’intégration

EPRI DRIVE

Intégré de façon optimale dans l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME, le module EPRI DRIVE parvient à fournir les résultats du calcul de la capacité d’accueil dans un environnement familier, et ce, en combinant les avancées en matière d’ingénierie du moteur EPRI DRIVE avec le modèle de réseau de distribution détaillé de CYME.

En savoir plus sur le module EPRI DRIVE

Étude de l’impact des systèmes

Évaluation de l’impact des RED

Ce module permet d’effectuer en quelques minutes des études de l’impact sur les systèmes d’interconnexion de production. Il évalue clairement les impacts des interconnexions de RED sur le système de distribution, tels que les niveaux de tension en régime permanent, les surcharges et l’inversion du flux de puissance. Le module comprend une étude complète de l’impact des systèmes, qui intègre plusieurs vérifications basées sur des critères spécifiques et de nombreux scénarios afin de détecter les conditions anormales.

En savoir plus sur l’ évaluation de l’impact des RED

Évaluation de la perturbation du réseau

Le module Évaluation de la perturbation du réseau permet d’évaluer les perturbations de la qualité énergétique produites par une pièce d’équipement sur le signal d’une source d’alimentation en déterminant si l’équipement réussit diverses évaluations de la qualité énergétique. L’analyse repose sur les règles techniques relatives à l’évaluation des perturbations de réseaux publiées par un groupe de travail Allemagne‑Autriche‑Suisse‑République tchèque (D‑A‑CH‑CZ).

En savoir plus sur l’ évaluation de la perturbation du réseau 

Analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Ce module réalise des analyses chronologiques de l’écoulement des charges dynamiques à long terme (en secondes et minutes) durant les phénomènes variables introduits par les ressources énergétiques distribuées. L’analyse comprend les contrôles des appareils, notamment les changeurs de prises, les condensateurs shunt et les batteries shunt commutables. Il simule aussi le domaine temporel des onduleurs intelligents et des systèmes de stockage d’énergie par batteries.

En savoir plus sur l’ analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Analyse des dispositifs de protection

Ce module permet aux ingénieurs électriciens de traiter efficacement les problèmes de protection en analysant les courbes temps-courant. La bibliothèque contient plus de 15 000 courbes de dispositifs de protection.

Caractéristiques du module : analyse de la protection du réseau, analyse des défaillances minimales et séquence de fonctionnement.

En savoir plus sur l’ analyse des dispositifs de protection

Analyse des harmoniques

Le module Analyse des harmoniques permet d’évaluer les répercussions des charges non linéaires du réseau afin d’aider les ingénieurs à trouver des méthodes d’atténuation des problèmes liés aux harmoniques. Il offre des fonctions de modélisation monophasée et triphasée et la flexibilité d’évaluer les réseaux maillés publics, les réseaux électriques industriels et les artères de distribution de toute configuration.

En savoir plus sur l’ analyse des harmoniques

Analyse de la stabilité transitoire

Le module Analyse de la stabilité transitoire simule le comportement dynamique des réseaux de distribution comportant de la production décentralisée d’énergie lorsque surviennent des événements transitoires variés (application ou effacement de défauts, démarrage de gros moteur, déconnexion d’unités de cogénération, îlotage, etc.).

En savoir plus sur l’ analyse de la stabilité transitoire

Analyse en régime permanent avec profils de charge

Ce module exécute des analyses de répartition de puissance en séries chronologiques sur les profils modélisés à partir d’une combinaison de tendances de consommation historiques et de données de surveillance en temps réel, comme SCADA, AMI, MDM, LAC, etc.

En savoir plus sur l’ analyse en régime permanent avec profils de charge

Alternatives non filaires

Optimisation des RED pour alléger la charge

Le module Optimisation des RED pour alléger la charge permet aux ingénieurs de concevoir efficacement des solutions non filaires afin de limiter les problèmes de capacité sur les actifs critiques du réseau.

En savoir plus sur l’ optimisation des RED pour alléger la charge

X
Download Close

Me contacter

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications commerciales et j’y consens. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.