Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123151
Modellcode: IZMX16H3-U06W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 630 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Ausfahrtechnik, Universalschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123151
EAN
4015081207565
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
24.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16H3-U06W

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.