Dokument herunterladen () von 20

124351
Modellcode: IZMX-LCS

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Lasttrennschalter, Statussignal AUS

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Hilfsschalterblock
Katalognummer
124351
EAN
4015081219568
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-LCS

Delivery program

Ausführung
integrierbar
Besondere Merkmale
  • Für Verfügbarkeit von Signalen
  • AUS-Meldung
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last)
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC)
0,5 A (125 V DC)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Sonstige
Montagemethode
Sonstige
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Lampenhalter
Keine

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.