Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183480
Modellcode: IZMX16H3-P08W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX16, 3p, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 320 A - 800 A, Ausfahrtechnik, P Messung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183480
EAN
4015081792160
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
27.74 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
IZMX16H3-P08W-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
800 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Merkmale
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Besondere Merkmale
  • Kassette muss separat bestellt werden.
  • Externes IZMX-DTP-PTM-1-Spannungsmessmodul erforderlich (1 Modul ist für 16 Leistungsschalter geeignet)
  • IZMX-DTP-PTM externes Spannungsmessmodul erforderlich
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • Geeignet für Kommunikation
  • mit integriertem Systemmonitor
  • mit integrierter Testmöglichkeit
  • mit grafischer LCD-Anzeige
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zu Klemmenkapazität: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Rahmen
IZMX16…
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Leistungsschalter

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
42 kA
Überlastauslösestromeinstellung - min.
320 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
600 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
8000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 - 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
12000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
480 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
8000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1600 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
12000 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
80 W
Einschaltzeit über Einschaltspule
30 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Betätigertyp
Drucktaster
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
20.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS, mit Wartung)
10.000 Abläufe (Schaltvermögen)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Einschubtechnik (abziehbar)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Schutzart
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen
IP31
Schutz
P Messung
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Kassettenausführung (3-polig)
18 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (3-polig)
28 kg
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
5 mm x 50 mm (2x) für Einschübe (schwarz)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
800 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
80 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.