Dokument herunterladen () von 20

183903
Modellcode: IZMX40N4-V10F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 4-polig, 1000A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Leistungsschalter
Katalognummer
183903
EAN
4015081790470
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
56 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZMX40N4-V10F-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Rahmen
IZMX40
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
1000 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Überlastauslösestromeinstellung - min.
400 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
750 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
10000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 - 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
15000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
600 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
10000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
2000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
15000 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Verlustleistung
40 W
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
20.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS, mit Wartung)
10.000 Abläufe (Schaltvermögen)

Technical data - mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Montagemethode
Fest
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31
Schutz
Selektivschutz
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig)
56 kg
Betätigertyp
Drucktaster
Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
60 mm x 10 mm (1x) für feste Montage (schwarz)
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1000 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
40 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
40 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Additional information

Merkmale
Motorantrieb optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Besondere Merkmale
  • Hauptanschlüsse müssen separat bestellt werden.
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Leistungsschalter

Produktspezifikation exportieren