Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p, 400A, 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
266021
|
| EAN |
4015082660215
|
| Produkt Länge/Tiefe |
159 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
6.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Modellcode |
PN3-4-400
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
PN4
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation Ausführung als Hauptschalter |
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
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Zwischeneinbau
Einbaugerät Festeinbautechnik Bodenmontage Fest Installation der Verteilung |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
43,2 W
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
12 kA
|
| Schutzart |
IP20 (Basisschutztyp, im Bereich der HMI-Geräte)
Sonstige |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsfrequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
200 kW
|
| Schaltstellungen |
I, 0
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
630 A (690 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
630 A (415 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) IP20 |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Box-Anschlussklemme 10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 10 Segmente 24 mm x 1 mm + 5 Segmente 24 mm x 1 mm Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme |
| Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
| Lebensdauer, elektrisch |
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 |
| Funktionen |
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Verriegelbar |
| Typ |
Lasttrennschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung |
100 kA bei 400/415 V
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL 80 kA bei 690 V |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung |
80 kA bei 690 V
100 kA bei 400/415 V PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
400 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
12 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
12 kA
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max. |
630 A gL
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss M10 an rückseitiger Verschraubung |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 120 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 120 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme bis 240 mm², je nach Kabelhersteller.
|