Descargar documento () de 20

Transferencia automática tipo contactor

La transferencia automática (ATS) de tipo contactor de Eaton está diseñada para la transición rápida y confiable de cargas críticas entre fuentes de energía preferidas y alternativas/generadoras. Ideal para uso en sistemas de emergencia NFPA 70, legalmente requeridos, de reserva opcional y de operaciones críticas que exigen un rendimiento confiable.

Capacidad de corriente continua
Hasta 3000 A
Clasificación de voltaje del sistema
Hasta 600 VCA
Clasificación de frecuencia del sistema
50/60 Hz

Características principales

  • Disponible en tipos de transición abierta retardada, abierta en fase y cerrada
  • Modos de operación automáticos y no automáticos 
  • Incluye un interruptor de alimentación interbloqueado de doble acción accionado por un mecanismo de operación de solenoide robusto
  • Opción de entrada de servicio calificada con el Sistema de Reducción de Arco por Mantenimiento de Eaton para reducir los niveles de energía incidente para equipos corriente abajo durante períodos de mantenimiento
  • Tipos de gabinetes para interiores y exteriores
  • Con certificación UL 1008 y CSA 22.2 N.° 178

Interruptores de transferencia automática

Ensamblajes confiables, resistentes, versátiles y compactos para transferir cargas esenciales y sistemas de distribución eléctrica de una fuente de energía a otra.


Vea los siguientes videos para obtener más información:

  • ¿Qué es WCR en los interruptores de transferencia automática?
  • Cómo elegir un interruptor de transferencia
  • Cambio reciente al código eléctrico nacional
  • WCR de cortocircuito de UL1008

    Encontrar el ATS adecuado nunca ha sido tan fácil

    Obtenga información sobre la más amplia gama de ATS disponibles en el mercado de energía crítica actual

    Interruptor de transferencia 101

    Lea nuestra guía introductoria para elegir el interruptor de transferencia adecuado para su entorno

    Monitoreo y control inteligentes

    Descubra los beneficios de confiabilidad, inteligencia y programación de los controladores ATS de Eaton

    Construido con experiencia

    Con más de 100 años de experiencia, Eaton puede diseñar soluciones confiables para satisfacer las demandas específicas de su aplicación, completamente diseñadas y personalizadas para sus necesidades

    Especificaciones

    Clasificaciones

    CORRIENTE CONTINUA Hasta 3000 A
    VOLTAJE DEL SISTEMA Hasta 600 VCA
    FRECUENCIA DEL SISTEMA 50/60 Hz
    RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO Y CIERRE (BASADO EN EL TIEMPO) Hasta 100 kA (0,05 s)
    RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO Y CIERRE (DISYUNTOR ESPECÍFICO) Hasta 100 kA
    RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO Y CIERRE (CLASE DE FUSIBLE ESPECÍFICO) Hasta 200 kA
    RESISTENCIA A CORTO PLAZO Y CIERRE (BASADO EN EL TIEMPO) Hasta 85 kA (0,5 s)

    Normas

    APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS Homologación UL 1008 y CSA 22.2 N.° 178
    Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) 1, 3R, 12, 4X
    CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC, CBC, UBC Zona 4, OSHPD
    EMISIONES FCC Parte 15 (Subparte B); CISPR 11
    COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

    IEC 61000-4-2: inmunidad a descargas electrostáticas

    IEC 61000-4-3: inmunidad radiada

    IEC 61000-4-4: inmunidad rápida transitoria/en ráfagas

    IEC 61000-4-5: inmunidad contra sobretensiones

    IEC 61000-4-6: inmunidad conducida

    IEC 61000-4-11: inmunidad contra caídas/interrupciones de voltaje

    Dispositivos

    MECANISMO DE CONMUTACIÓN Interruptor de potencia de doble acción
    PROTECCIÓN DEL CIRCUITO (ENTRADA DE SERVICIO CLASIFICADA)  Unidad de disparo electrónica 310+
    SEGURIDAD (INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA DE SERVICIO) Sistema de Reducción de Arco por Mantenimiento 
    PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN Dispositivos de protección contra sobrevoltaje
    MEDIDORES DE POTENCIA Y ENERGÍA Medidor Power Xpert, Medidores de IQ

    Gabinete

    TIPO DE GABINETE Interior y exterior
    ACCESO (DEPENDIENTE DEL CATÁLOGO) Frontal, trasero 
    ENTRADA DE CABLE (DEPENDIENTE DEL CATÁLOGO) Parte superior/inferior
    MONTAJE (DEPENDIENTE DEL CATÁLOGO)
    Pared, piso
    Descargar enlaces
    X
    Download Close

    Videos informativos