Eaton Moeller® series Rapid Link – Regulátory otáček, 5,6 A, 2,2 kW, 4 vstupy pro senzory, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 pro 31 modulů, HAN Q4/2, s manuálním spínačem, s brzdným odporem
| Název výrobku |
Eaton Rapid Link Regulátor otáček
|
| Katalogové číslo |
198822
|
| EAN |
4015081968800
|
| Délka/hloubka produktu |
157 mm
|
| Výška výrobku |
270 mm
|
| Šířka výrobku |
220 mm
|
| Hmotnost výrobku |
3.59 kg
|
| Certifikace |
UL 61800-5-1
UL approval IEC/EN 61800-5-1 RoHS CE |
| Poznámky v katalogu |
|
| Kód modelu |
RASP5-5402A31-412R100S1
|
| Montážní poloha |
Svislá
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Polosinusový ráz 11 ms, 1000 nárazů na hřídel
|
| Vibrace |
Odpor: 10 - 150 Hz, Frekvence oscilace
Odpor: Podle normy ČSN EN 60068-2-6 Odpor: 57 Hz, Frekvence změny amplitudy při zrychlení Odpor: 6 Hz, Amplituda 0,15 mm |
| Brzdný proud |
≤ 0,6 A (max. 6 A po dobu 120 ms), Akční člen pro externí motorovou brzdu
|
| Brzdný moment |
≤ 30 % (I/Ie)
Nastavitelné na 100 % (I/Ie), DC - Hlavní obvod |
| Brzdné napětí |
230/277 V AC -15 % / +10 %, Akční člen pro externí motorovou brzdu
|
| Prahová hodnota zapínání brzdného tranzistoru |
765 VDC
|
| Délka kabelu |
C1 ≤ 1 m, Maximální délka kabelu motoru
C2 ≤ 5 m, Maximální délka kabelu motoru C3 ≤ 25 m, Maximální délka kabelu motoru |
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
Nad 1000 m s 1 % snížením výkonu na 100 m |
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-10 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Klimatická odolnost |
< 95 %, žádná kondenzace
V souladu s normou ČSN EN 50178 |
| Komunikační rozhraní |
AS-Interface
|
| Připojení |
Typ zásuvky: HAN Q4/2
|
| Rozhraní |
Specifikace: S-7.4 (AS-Interface®)
Počet adres slave: 31 (AS-Interface®) Max. celková spotřeba energie z napájecího zdroje AS-Interface® (30 V): 190 mA |
| Jmenovité řídicí napětí (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, externí přes zástrčku AS-Interface®)
230/277 V AC (externí brzda 50/60 Hz) |
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Vlastnosti |
Nastavení parametrů: drivesConnect
Nastavení parametrů: Provozní sběrnice Diagnostika a reset na zařízení a přes AS-Interface Nastavení parametrů: Klávesnice Nastavení parametrů: drivesConnect mobile (App) |
| Osazeno: |
Breaking resistance
DC meziobvod Řídicí jednotka Přepínač (Polohy: REV - OFF - FWD) Brzdný odpor Tepelné sepnutí s bezpečnou izolací Měnič IGTB Monitorování PTC termistoru Manuální přepínač Poloha Spínače na klíč RUKA Připojení PC Poloha Spínače na klíč AUTO Poloha Spínače na klíč VYPNUTO/RESET Dva senzorové vstupy přes zásuvky M12 (max. 150 mA) pro rychlé zastavení a blokovaný ruční provoz |
| Funkce |
3 pevné rychlosti
Brzdný tranzistor s brzdným odporem pro dynamické brzdění Pro ovládání motorů s mechanickou brzdou 1 rychlost potenciometru S možností 4kvadrantního provozu |
| Stupeň krytí |
NEMA 12
IP65 |
| Elektromagnetická kompatibilita |
1. a 2. prostředí (podle normy EN 61800-3)
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Produktová kategorie |
Softstartér
|
| Protokol |
ASI
Profilový kabel rozhraní AS: S-7.4 pro 31 modulů |
| Třída rádiového rušení |
C1: pouze pro vedené emise
C2, C3: v závislosti na délce kabelu motoru, připojená zátěž, a okolních podmínkách. Může být nutné použít externí EMC filtry (volitelné). |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
2000 V
|
| Typ konfigurace systému |
AC napětí
Napájecí systémy AC s uzemněnou fází nejsou povoleny. Středová síť hvězdice s uzemněním (síť TN-S) |
| Limitace proudu |
Seřiditelné, motor, hlavní okruh
0,5 - 5,6 A, motor, hlavní okruh |
| Časová prodleva |
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay |
| Účinnost |
98 % (η)
|
| Rozptyl tepla při proudu/rychlosti |
36,6 W při 25% proudu a 0% rychlosti
38,1 W při 25% proudu a 50% rychlosti 42 W při 50% proudu a 0% rychlosti 42,5 W při 50% proudu a 90% rychlosti 44,2 W při 50% proudu a 50% rychlosti 55,9 W při 100% proudu a 0% rychlosti 58,3 W při 100% proudu a 90% rychlosti 60,4 W při 100% proudu a 50% rychlosti |
| Vstupní proud ILN při 150% přetížení |
5.3 A
|
| Svodový proud uzemnění IPE – max. |
3,5 mA
|
| Zkreslení síťového proudu |
120 %
|
| Zapínací frekvence napájení |
Maximálně jednou za 60 sekundy
|
| Síťové napětí – max. |
480 V
|
| Síťové napětí – min. |
380 V
|
| Tolerance napájecího napětí |
380–480 V (-10 %/+10 %, při 50/60 Hz)
|
| Provozní režim |
Vektorová kontrola bez senzoru (SLV)
Ovládání U/f Motory PM a LSPM Motory BLDC Synchronní reluktanční motory |
| Výstupní frekvence – max. |
500 Hz
|
| Výstupní frekvence – min. |
0 Hz
|
| Proudové přetížení |
při 40 °C
Každých 600 s po dobu 60 s. |
| Proudové přetížení IL při 150% přetížení |
8.4 A
|
| Jmenovitá frekvence – max. |
66 Hz
|
| Jmenovitá frekvence – min. |
45 Hz
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
5,6 A při 150 % přetížení (při provozní frekvenci 8 kHz a teplotě okolního vzduchu +40 °C)
|
| Jmenovitý provozní výkon při 380/400 V, 50 Hz, 3 fáze |
0.75 kW
|
| Jmenovité provozní napětí |
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový |
| Rozlišení |
0,1 Hz (rozlišení frekvence, nastavená hodnota)
|
| Startovací proud – max. |
200 %, IH, max. startovací proud (vysoké přetížení), Po dobu 2 sekund každých 20 sekund, Výkonová část
|
| Frekvence napájení |
50/60 Hz
|
| Spínací frekvence |
8 kHz, 4 - 32 kHz nastavitelné, fPWM, Výkonová část, Hlavní obvod
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
10 kA
|
| Zkratová ochrana (obvody externího výstupu) |
Koord. typ 1 přes jednotku napájení energetické sběrnice, Hl. obvod
|