Eaton Moeller® series Rapid Link Rapid Link Rozdělovač senzoru M12-Y
Název výrobku |
Eaton Rapid Link Distribution board
|
Katalogové číslo |
290424
|
EAN |
4015082904241
|
Délka/hloubka produktu |
50 mm
|
Výška výrobku |
17 mm
|
Šířka výrobku |
32 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.05 kg
|
Soulad |
CE
|
Kód modelu |
RA-XM12-Y
|
Materiál skříně |
Kov/plast
|
Funkce |
Pro připojení až 2 senzorů na zásuvku M12
|
Počet pólů |
Čtyřpólový
|
Počet pólů |
Čtyřpólový
|
Stupeň krytí |
IP67
|
Model |
Adaptér Y
|
Jmenovitý proud |
1 A
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Připojení rozhraní AS a senzorů
|
Provozní teplota prostředí – min. |
0 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
0 °C
|
Typ kontaktu |
Žena
|