Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

290211
Kód modelu: RA-C3/C2-1,5HF

Eaton Moeller® series Rapid Link Napájecí kabel vstupní, kruhový vodič L=1,5 m

General specifications

Název výrobku
Eaton Rapid Link Napájecí kabel adaptéru
Katalogové číslo
290211
EAN
4015082902117
Délka/hloubka produktu
1.5 m
Výška výrobku
50 mm
Šířka výrobku
240 mm
Hmotnost výrobku
0.429 kg
Soulad
CE
Kód modelu
RA-C3/C2-1,5HF

Features & Functions

Barva
Šedá
Vlastnosti
Odolný vůči oleji (podle normy EN 60811-404)
Systém konektoru se zaměřením na systém
Osazeno:
Napájecí zástrčka a zástrčka pro spojku kruhového vodiče, bez obsahu halogenů, 5 x 1,5 mm²
Zemnicí vodič
Funkce
Pro připojení zařízení se spojkou kruhového vodiče

General information

Stupeň krytí
Jiná
Jmenovitý proud
6.6 A
Jmenovité napětí - min.
480 V
Jmenovité napětí – max.
480 V
Produktová kategorie
Napájecí zdroj
Produktová kategorie
Napájecí zdroj

Climatic environmental conditions

Přípustná okolní teplota – min.
-10 °C
Přípustná okolní teplota – max.
55 °C

Cable

Vnější průměr – přibližný
10 mm
Materiál vnějšího pláště
Jiná

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.