Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199057
RASP5-8421PNT-412R111S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Regulátory otáček, 8,5 A, 4 kW, 4 vstupy pro senzory, 2 výstupy pro akční členy, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2, s manuálním spínačem, s brzdným odporem, STO (Safe Torque Off) – bezpečné vypnutí točivého momentu, s ventilátorem

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Rapid Link Regulátor otáček
Katalogové číslo
199057
EAN
4015081971152
Délka/hloubka produktu
195 mm
Výška výrobku
270 mm
Šířka výrobku
220 mm
Hmotnost výrobku
3.83 kg
Certifikace
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
CE
RoHS
UL approval
Poznámky v katalogu
  • 3 pevné rychlosti a 1 potenciometrově řízená rychlost
  • lze přepnout z U/f na (vektorové) řízení rychlosti
  • Připojení napájecího napětí přes adaptérový kabel na kruhové nebo ohebné přípojnici
  • Diagnostika a resetování v zařízení nebo prostřednictvím systému PROFINET
  • integrované monitorování termistorů PTC a Thermoclick s bezpečnou izolací
  • Volitelné: 4 vstupy snímačů s adaptérem M12-Y pro přechod na krokovou rychlost
  • volitelné: Rychlejší vypnutí při výpadku napětí 24 V
  • Dva senzorové vstupy přes zásuvky M12 (max. 150 mA) pro rychlé zastavení a blokovaný ruční provoz
  • s klíči pro spínače AUTO-VYPNUTO/RESET-HAND
  • s přepínačem REV-VYPNUTO-FWD
Kód modelu
RASP5-8421PNT-412R111S1

Okolní podmínky, mechanické

Montážní poloha
Svislá
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Polosinusový ráz 11 ms, 1000 nárazů na hřídel
Vibrace
Odpor: 10 - 150 Hz, Frekvence oscilace
Odpor: 57 Hz, Frekvence změny amplitudy při zrychlení
Odpor: 6 Hz, Amplituda 0,15 mm
Odpor: Podle normy ČSN EN 60068-2-6

Funkce brzdění

Brzdný proud
≤ 0,6 A (max. 6 A po dobu 120 ms), Akční člen pro externí motorovou brzdu
Brzdný moment
Nastavitelné na 100 % (I/Ie), DC - Hlavní obvod
≤ 30 % (I/Ie)
Brzdné napětí
280/207 V DC -15 % / +10 %, Akční člen pro externí motorovou brzdu
Prahová hodnota zapínání brzdného tranzistoru
765 VDC

Kabel

Délka kabelu
C2 ≤ 5 m, Maximální délka kabelu motoru
C1 ≤ 1 m, Maximální délka kabelu motoru
C3 ≤ 25 m, Maximální délka kabelu motoru

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Nadmořská výška
Nad 1000 m s 1 % snížením výkonu na 100 m
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-10 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
V souladu s normou ČSN EN 50178
< 95 %, žádná kondenzace

Komunikace

Komunikační rozhraní
PROFINET, volitelné
Připojení
Typ zásuvky: HAN Q4/2
Rozhraní
Specifikace: S-7.4 (AS-Interface®)
Max. celková spotřeba energie z napájecího zdroje AS-Interface® (30 V): 250 mA
Počet adres slave: 31 (AS-Interface®)

Řídicí obvod

Jmenovité řídicí napětí (Uc)
180/207 V DC (externí brzda 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, externí přes zástrčku AS-Interface®)

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.

Features & functions

Vlastnosti
Nastavení parametrů: drivesConnect
Vnitřní a na chladiči, ventilátor ovládaný podle teploty
Nastavení parametrů: drivesConnect mobile (App)
Nastavení parametrů: Provozní sběrnice
Nastavení parametrů: Klávesnice
Osazeno:
Řídicí jednotka
Ventilace
2 budící výstupy
Poloha Spínače na klíč VYPNUTO/RESET
Monitorování PTC termistoru
Poloha Spínače na klíč AUTO
Dva senzorové vstupy přes zásuvky M12 (max. 150 mA) pro rychlé zastavení a blokovaný ruční provoz
Měnič IGTB
Brzdný odpor
Breaking resistance
Manuální přepínač
Poloha Spínače na klíč RUKA
Tepelné sepnutí s bezpečnou izolací
DC meziobvod
Připojení PC
Přepínač (Polohy: REV - OFF - FWD)
Funkce
S možností 4kvadrantního provozu
Pro ovládání motorů s mechanickou brzdou
STO (Safe Torque Off)
Brzdný tranzistor s brzdným odporem pro dynamické brzdění
3 pevné rychlosti
1 rychlost potenciometru

Obecné informace

Stupeň krytí
IP65
NEMA 12
Elektromagnetická kompatibilita
1. a 2. prostředí (podle normy EN 61800-3)
Kategorie přepětí
III
Produktová kategorie
Softstartér
Protokol
PROFINET IO
Třída rádiového rušení
C2, C3: v závislosti na délce kabelu motoru, připojená zátěž, a okolních podmínkách. Může být nutné použít externí EMC filtry (volitelné).
C1: pouze pro vedené emise
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
2000 V
Typ konfigurace systému
AC napětí
Středová síť hvězdice s uzemněním (síť TN-S)
Napájecí systémy AC s uzemněnou fází nejsou povoleny.

Hlavní obvod

Limitace proudu
Seřiditelné, motor, hlavní okruh
0,8 - 8,5 A, motor, hlavní okruh
Časová prodleva
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Účinnost
98 % (η)
Rozptyl tepla při proudu/rychlosti
51,6 W při 25% proudu a 0% rychlosti
53,8 W při 25% proudu a 50% rychlosti
60,9 W při 50% proudu a 0% rychlosti
64 W při 50% proudu a 90% rychlosti
65,4 W při 50% proudu a 50% rychlosti
85,1 W při 100% proudu a 0% rychlosti
94 W při 100% proudu a 50% rychlosti
95,3 W při 100% proudu a 90% rychlosti
Vstupní proud ILN při 150% přetížení
7.8 A
Svodový proud uzemnění IPE – max.
3,5 mA
Zkreslení síťového proudu
120 %
Zapínací frekvence napájení
Maximálně jednou za 60 sekundy
Síťové napětí – max.
480 V
Síťové napětí – min.
380 V
Tolerance napájecího napětí
380–480 V (-10 %/+10 %, při 50/60 Hz)
Provozní režim
Motory PM a LSPM
Synchronní reluktanční motory
Vektorová kontrola bez senzoru (SLV)
Ovládání U/f
Motory BLDC
Výstupní frekvence – max.
500 Hz
Výstupní frekvence – min.
0 Hz
Proudové přetížení
Každých 600 s po dobu 60 s.
při 40 °C
Proudové přetížení IL při 150% přetížení
12.7 A
Jmenovitá frekvence – max.
66 Hz
Jmenovitá frekvence – min.
45 Hz
Jmenovitý provozní proud (Ie)
8,5 A při 150 % přetížení (při provozní frekvenci 8 kHz a teplotě okolního vzduchu +40 °C)
Jmenovitý provozní výkon při 380/400 V, 50 Hz, 3 fáze
4 kW
Jmenovité provozní napětí
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
Rozlišení
0,1 Hz (rozlišení frekvence, nastavená hodnota)
Startovací proud – max.
200 %, IH, max. startovací proud (vysoké přetížení), Po dobu 2 sekund každých 20 sekund, Výkonová část
Frekvence napájení
50/60 Hz
Spínací frekvence
8 kHz, 4 - 32 kHz nastavitelné, fPWM, Výkonová část, Hlavní obvod

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
10 kA
Zkratová ochrana (obvody externího výstupu)
Koord. typ 1 přes jednotku napájení energetické sběrnice, Hl. obvod

Exportovat specifikaci produktu