Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

Gekapselte NEC-konforme Leistungsschutzschalter

Gekapselte Leistungsschutzschalter GHG der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton bieten maximale Sicherheit für Ihre Anlage, indem sie Überstrom- und Kurzschlussschutz für Niederspannungsstrom-, Beleuchtungs- und Begleitheizungs-Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Division 2 und Zone 1/2 bieten.

Unsere gekapselten Leistungsschutzschalter sind permanent verschweißt, um Manipulationen zu verhindern und die Sicherheit zu verbessern. Durch die Konstruktion des Luftspaltes werden heiße Stellen durch die Förderung des Luftstroms verhindert. Dies trägt dazu bei, einen branchenführenden Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +55 °C zu erreichen.

Gekapselte Leistungsschutzschalter GHG-623 sind eine gute Wahl für eine sichere und effiziente Stromverteilung in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, im Bergbau, in der Lebensmittelverarbeitung, in korrosiven und industriellen Verarbeitungsanlagen.

Sicherheit
Permanente Verkapselung verhindert Manipulation
Stromstärkebereich
10A–40 A
Ausfallsicherheit
Temperaturbereich von -40 °C bis +55 °C

Zertifizierungen und Konformität
 

NEC und CEC

  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2 
  • Umgebungstemperaturbereich:  IIC: -20 °C/+55 °C;  IIB: -45 °C bis +55 °C

Gestaltungsmerkmale

  • Permanentes, reibgeschweißte Konstruktion verhindert Manipulationen und erhöht die Sicherheit
  • Die Verkapselung verhindert eine Fehlausrichtung des Schutzschalters beim Wiedereinbau
  • Ein spezieller Luftspalt hilft bei der Temperaturreduzierung und verbessert den Luftstrom
  • Kabelanschlussklemmen ermöglichen ein- oder zweiadrige Leiter mit Stiftsteckern
  • Die Verriegelung/Kennzeichnung ermöglicht die Verriegelung des Schutzschalters in der "AUS"-Stellung
  • Befestigungsfüße ermöglichen einen einfachen Zugang zum Anbringen/Entfernen von Schutzschaltern
  • DIN-Schienenmontage bietet optionale Sekundärmontage

Elektrische Nennwerte

  • Bemessungsspannung (Hauptkontakt): bis 277/480 VAC, 60 Hz
  • Bemessungsstrom (Hauptkontakt): 10 A bis 40 A
  • Bemessungsschaltvermögen: 10 kA

Standard-Materialien

  • Gehäusematerial:  Polyamid
Produkte

Bestellinformationen

Encapsulated NEC Miniature Circuit Breakers Order Info
Download Links
X
Download Close