Gekapselte Leistungsschutzschalter GHG-627 der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton bieten maximale Sicherheit für Ihre Anlage, indem sie Überstrom- und Kurzschlussschutz für 50 A bis 225 A Niederspannungsstrom-, Beleuchtungs- und Begleitheizungs-Anwendungen in Gefahrenbereichen der Division 2 und Zone 1/2 bieten.
Unsere gekapselten Hauptschutzschalter sind permanent verschweißt, um Manipulationen zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen. Speziell entwickelte Wärmeableitungsrippen und ein Luftspaltdesign verhindern heiße Stellen, indem sie den Luftstrom fördern. Das hilft, einen Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +40 °C zu erreichen.
Die gekapselten Leistungsschutzschalter GHG-623 sorgen für eine sichere und effiziente Stromverteilung in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, der Lebensmittelverarbeitung und industriellen Verarbeitungsanlagen.
NEC und CEC
In klassifizierten Bereichen installierte elektrische Produkte müssen geschützt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Verkapselung ist eine alternative Schutzmethode, bei der die elektrischen Komponenten versiegelt werden, um den Kontakt mit der explosionsfähigen Atmosphäre zu verhindern. Erfahren Sie mehr über die Verkapselung und die Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Gehäusen.