Die STE-Hauptschalter der Baureihe Crouse-Hinds Klasse I, Division 2, verwenden einen gekapselten Schutzschalter in einem Edelstahlgehäuse des Typs 4X für einfachen Zugang, erhöhte Sicherheit und geringere Wartungskosten. Der werkseitig versiegelte STE-Schutzschalter bietet Überstrom- und Kurzschluss-Schutz für Niederspannungs-, Beleuchtungs- und Begleitheizungs-Anwendungen in Gefahrenbereichen, wie zum Beispiel in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, im Bergbau, in der Lebensmittelverarbeitung sowie in korrosiven und industriellen Verarbeitungsanlagen.
Der STE-Schutzschalter ist vollständig gekapselt, sodass Funkenbildung oder Wärme nicht in der Lage sind, eine explosionsfähige Atmosphäre zu entzünden. Dies ermöglicht die Verwendung von leichten Gehäusen für einen einfachen Einbau. Die STE-Schutzschalter lassen sich auch in Sekundenschnelle über zwei Vierteldrehschrauben öffnen, im Vergleich zu bis zu 30+ Bolzen wie bei herkömmlichen NEMA-7-Gehäusen.
NEC und CEC
NEC und CEC
In klassifizierten Bereichen installierte elektrische Produkte müssen geschützt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Verkapselung ist eine alternative Schutzmethode, bei der die elektrischen Komponenten versiegelt werden, um den Kontakt mit der explosionsfähigen Atmosphäre zu verhindern. Erfahren Sie mehr über die Verkapselung und die Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Gehäusen.