Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Notausgänge und Ausgänge

CEAG dKLK LED Explosionsgeschützte nichtmetallische Notbeleuchtungen

CEAG dKLK LED-Beleuchtungskörper für Signale und Fluchtwege von Eatons Baureihe Crouse-Hinds sind für die Decken- und Wandmontage in Gefahrenstellen der Zonen 1, 21, 2 und 22 konzipiert. dKLK LED-Leuchten sind ideal für den intermittierenden Betrieb als Blinklicht geeignet, können aber auch als Blitzlicht (bei Installation mit Blitzmodul) oder als Signalleuchte (mit farbiger Schutzhaube) eingesetzt werden.

Die robuste, nichtmetallische Konstruktion hält den hohen physikalischen und ökologischen Anforderungen stand und macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl, wenn Staub, Schmutz, Gas, Dampf, Rauch, Dämpfe, Feuchtigkeit, korrosive und nasse Bedingungen vorliegen.

Darüber hinaus können dKLK LED-Leuchten an die Notbeleuchtungs-Überwachungssysteme der CEAG angeschlossen werden.

Sicherheit
Zonen 1, 21, 2 und 22
Haltbarkeit
Korrosionsbeständige Konstruktion
Ausfallsicherheit
IP66-Schutz

Zertifizierungen und Konformität

  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BVS 10 ATEX E 003
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BVS 10 0003
  • Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex d IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66
  • Zonen 1, 2, 21, 22

Gestaltungsmerkmale

  • Signalleuchte, mit farbiger Schutzkugel, für den Einsatz in Umgebungen der Temperaturklasse T6
  • Zur Verwendung mit LED-Lampen
  • Für Wand- und Deckenmontage
  • Hohe Schutzart: IP66
  • Der Anschluss an die CEAG-Notlichtversorgungssysteme mit individueller Überwachung ist möglich
  • Optionales Blitzmodul

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Fiberglas, glasfaserverstärktes Polyester
  • Schutzhaube – transparentes oder farbiges Polycarbonat
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
40071344115 RettungszeichenwUrfel fUr Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23
40071344856 RettungszeichenwUrfel Ersatzscheibe, Pfeil
40071349548 RettungszeichenwUrfel Ersatzscheibe, Pfeil 9h gesiebt
40071349549 RettungszeichenwUrfel Ersatzscheibe, Pfeil 3h gesiebt
40071349550 RettungszeichenwUrfel Ersatzscheibe, Pfeil 6h gesiebt
GHG8701912R0001 Blitzmodul Eurolite E27 Strobe fUr dKLK 23
GHG8709302P0002 Kompaktleuchtstofflampe 7 W, E 27, mit EVG
GHG8711001R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, klar, Anschluss: eXlink
GHG8711001R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, klar, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
GHG8711101R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, rot, Anschluss: eXlink
GHG8711101R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, rot, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
GHG8711201R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, grUn, Anschluss: eXlink
GHG8711201R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, grUn, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
GHG8711301R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, blau, Anschluss: eXlink
GHG8711301R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, blau, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
GHG8712001R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, klar, Anschluss: eXlink mit V-CG-S-Modul und Codierschalter
GHG8712001R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23, klar, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5 mit V-CG-S-Modul und Codierschalter
GHG8714021R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, klar, Anschluss: eXlink
GHG8714021R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, klar, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
GHG8714121R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, rot, Anschluss: eXlink
GHG8714121R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, rot, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
GHG8714221R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, grUn, Anschluss: eXlink
GHG8714221R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, grUn, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
GHG8714321R0001 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, blau, Anschluss: eXlink
GHG8714321R0101 Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23 LED, blau, Anschluss: Ex-d LeitungseinfUhrung M20x1,5
NOR000000506907 Piktogramm-Folie LWRD Pfeil links
NOR000000506915 Piktogramm-Folie LWRE Pfeil rechts
NOR000000506965 Piktogramm-Folie LWRH -EXIT-
NOR000000506966 Piktogramm-Folie LWRI Pfeil unten

 

Download Links
X
Download Close