Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Notausgänge und Ausgänge

CEAG Ex-d Explosionsgeschützte metallische Notbeleuchtung

CEAG Ex-d explosionsgeschützte, metallische Notbeleuchtungen von Eatons Baureihe Crouse-Hinds sind für Gefahrenbereiche mit widrigen Umgebungsbedingungen in Zone 1 und 21 ausgelegt.  Mit langlebigen LED-Anzeigen, einem Einzelbatteriesystem und der Schutzart IP66/IP67 eignen sich diese Beleuchtungskörper ideal für die Ausleuchtung von Rettungswegen sowie für eine Notbeleuchtung zur Erkennung von Ausgängen.

Sie sind in einer Vielzahl von Modellen lieferbar, um den Kundenwünschen zu entsprechen, einschließlich eines optionalen integrierten CGLine+ Moduls für den Anschluss an ein zentrales Notlichtversorgungssystem.

Sicherheit
Zonen 1 und 21
Ausfallsicherheit
Unabhängiges Batteriesystem
Haltbarkeit
Robustes, flammenfestes Gehäuse

Zertifizierungen und Konformität

Modelle Planete 400 AD DL und Planete 400 AD DL CG+:

  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: LOM 03 ATEX 2036 X
  • Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d IIC T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66/IP67
  • Zonen 1, 21

Gestaltungsmerkmale

  • Hohes Maß an Sicherheit: IP66/IP67
  • Wartungsfreie LED-Leuchte mit langer Lebensdauer
  • Bedienung und Überwachung über CEAG-Notbeleuchtungssystem möglich (Planete 400 AD DL CG+)

Standard-Materialien

  • Gehäuse – kupferfreies Aluminium mit Pulverbeschichtung
  • Schutzhaube – Borosilikatglas
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
NOR000000506907 Piktogramm-Folie LWRD Pfeil links fUr AB 12108-EVG
NOR000000506907 Piktogramm-Folie LWRD fUr EE 11 PL
NOR000000506915 Piktogramm-Folie LWRE Pfeil rechts fUr AB 12108-EVG
NOR000000506915 Piktogramm-Folie LWRE fUr EE 11 PL
NOR000000506965 Piktogramm-Folie LWRH EXIT fUr AB 12108-EVG
NOR000000506965 Piktogramm-Folie LWRH EXIT fUr EE 11 PL
NOR000000506966 Piktogramm-Folie LWRI Pfeil unten fUr AB 12108-EVG
NOR000000506966 Piktogramm-Folie LWRI Pfeil unten fUr EE 11
NOR000005060820 Ex-Sicherheitsleuchte AB 12108-EVG mit 1 x Ex-d Verschl.3/4''
NOR000005060837 Ex-Sicherheitsleuchte AB 12108-EVG 1 x Ex-d Leitungseinf. 3/4''/ 1 x Ex-d Verschl. 3/4''
NOR000005160012 Ex-Notleuchte EE11 Pfeil 9h 220-240 V 1 x Ex-d Leitungseinf. 3/4''/ 1 x Ex-d Verschl. 3/4''
NOR000005160013 Ex-Notleuchte EE11 Pfeil 9h 220-240 V mit 1 x Ex-d Verschl.3/4''
NOR000005160014 Ex-Notleuchte EE11 Pfeil 9h 108-127 V mit 1 x Ex-d Verschl.3/4''
NOR000005160015 Ex-Notleuchte EE11 Pfeil 9h 108-127 V 1 x Ex-d Leitungseinf. 3/4''/ 1 x Ex-d Verschl. 3/4''
NOR000005160055 Ex-Notleuchte Planete 400 AD DL Pfeil 9h 220-240 V, 5,5 W LED, mit 2 x ¾'' Metallgewinde, 1 x Ex-d Verschluss 3/4''
NOR000005160056 Ex-Notleuchte Planete 400 AD DL Pfeil 9h 220-240 V, 5,5 W LED, mit 2 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-d Verschluss M25
NOR003045060471 Reflektor RAB 108 (AISI 304) fUr AB 12180 und EE 11 PL
NOR003045060819 Reflektor RAB 108 ( AISI 304) mit Schutzkorb (Stahl, weiß epoxidbeschichtet) fUr AB 12180 und EE11 PL
NOR003165060471 Reflektor RAB 108 (AISI 316) fUr AB 12180 und EE11 pl
NOR003165060819 Reflektor RAB 108 ( AISI 316) mit Schutzkorb (Stahl, weiß epoxidbeschichtet) fUr AB 12180 und EE11 pl

 

Download Links
X
Download Close