Die Posi-Max PM-Stromverteilerplatinen der Crouse-Hinds-Baureihe bieten eine schnelle und sichere Verbindung mit tragbaren Generatoren im Falle eines Ausfalls. Das einzigartige Posi-Max-Design ermöglicht eine schnelle und sichere Wiederherstellung der wesentlichen Stromversorgung.
Posi-Max PM ist mit 200 A bis 1.200 A lieferbar und das Gehäuse kann an spezifische Umgebungs- und Konfigurationsanforderungen angepasst werden. Das Herzstück des Systems ist das praxiserprobte Posi-Lok-Stromverteilungssystem, das die Artikel 520.53(K) und 530.22(A) der NEC erfüllt. Die sequentielle Anschlussverriegelung erfordert, dass der Benutzer jeden Stecker in der richtigen Reihenfolge anschließt und trennt, um sicherzustellen, dass der Erdungsanschluss besteht. Dieses einpolige System ermöglicht eine einfache Verbindung in jeder Situation.
Posi-Max PM ist eine ideale Lösung für die sichere und zuverlässige Wiederherstellung der Stromversorgung von Banken, Mobilfunkmasten, Rechenzentren, Tankstellen, Apotheken, Einzelhandelsgeschäfte, Stadien, Sportarenen, Mautstraßen, Versorgungsunternehmen und Wasseraufbereitungsanlagen.
*NEMA 4, 4X wenn die Tür des Boden-Paneels geschlossen ist.
Entdecken Sie weitere Lösungen von Eaton.
Posi-Lok Stromverteilerplatine und -stecker
Baureihe Cam-Lok F Einpolige Stecker und Steckdosen
GUSC Explosionssichere Stromzähler für Schutzschalter