Dokument herunterladen () von 20
  • 2-men-in-a-factory.jpg

    Softwareanwendungen für industrielle Stromversorgungssysteme

    Die CYME-Softwarelösungen von Eaton bieten Systemmodellierung für die Planung und Optimierung industrieller Stromnetze mit den neuesten Geräten und Steuerungen, darunter sowohl AC- als auch DC-Geräte.
    Kontakt

Modellierung von Netzwerken und Kraft-Wärme-Kopplung

Alle Arten von Netzwerken und Geräten können mit den Entwurfs- und Modellierungsfunktionen von Eatons CYME-Software für industrielle Anwendungen modelliert werden.

Planung von Systemwerten und -bewertungen

Minimieren Sie Energieverluste und optimieren Sie den Betrieb durch die richtige Planung der Übertragungsnetze und der Erzeugungsanlagen vor Ort.

Optimieren Sie die Systemleistung

Vergleichen Sie Szenarien, um den effektivsten Plan zur Netzmodifikation zu ermitteln.

Modellierung von Netzen und kombinierter Erzeugung

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Stromfluss

Analyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS.

Erfahren Sie mehr über das Stromflussanalyse-Modul 

Analyse der transienten Stabilität

Die Analyse der transienten Stabilität simuliert das dynamische Verhalten von Verteilernetzen mit dezentraler Erzeugung bei verschiedenen transienten Ereignissen (Einschalten/Löschen von Fehlern, Anlassen großer Motoren, Abschaltung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Inselbildung usw.).

Erfahren Sie mehr über die Analyse der transienten Stabilität

Erweiterte Unterverteilungsanalyse

Dieses Modul ermöglicht die genaue Darstellung aller wichtigen Komponenten eines Umspannwerkes sowie aller Teilnetze, wie z. B. eines Technikraums, eines Schaltschranks oder einer Industrieanlage. Bei den Simulationen werden dann die Auswirkungen dieser Anlagen auf das gesamte Verteilersystem berücksichtigt.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Modul zur Modellierung von Stromverteilern 

Fehleranalyse

Gewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen.

Erfahren Sie mehr über das Fehleranalyse-Modul 

 

Anlagen und Bewertungen

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Dimensionierung und Bewertung der Ausrüstung

Bewertung von Geräten auf der Grundlage von ANSI- oder IEC 60909-Kurzschlussunterbrechungswerten und maximaler Belastung des Geräts unter stationären Bedingungen.

Gerätebibliotheken und -modelle

Die Definition der Netzwerkgeräte wird durch die umfangreichen CYME-Bibliotheken und entsprechende Berechnungen erleichtert. Neue Modelle können vom Benutzer definiert werden. Teil des Network Editor Basismoduls.

Fehleranalyse

Gewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen.

Erfahren Sie mehr über das Fehleranalyse-Modul 

Dimensionierung von Niederspannungskabeln

Ermitteln Sie die richtige Kabelgröße für jede Niederspannungsinstallation.

Erfahren Sie mehr über das Modul zur Dimensionierung von Niederspannungskabeln

DC-Kurzschluss

Simulation, die die Modellierung von Geräten für den sicheren Betrieb von Gleichstromsystemen unterstützt und sicherstellt, dass die Geräteleistungen eingehalten werden.

Erfahren Sie mehr über die Module DC-Analyse und Kurzschluss

Stromfluss

Analyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS.

Erfahren Sie mehr über das Stromflussanalyse-Modul 

DC Stromfluss

Simulation von DC-Notstromsystemen und sicheren Stromversorgungen unabhängig oder in Verbindung mit dem AC-Netz mit Erkennung und Steuerung des Rückleistungsflusses.

Erfahren Sie mehr über die Module DC-Analyse und Kurzschluss

Motorstart

Bestimmen Sie die Auswirkungen des Motorstarts auf das Netz. Bewertung von Spannungsflimmern, blockierter Rotorlast und Bestimmung der maximalen Motorgröße.

Erfahren Sie mehr über das Motorstartermodul

Systemplanung

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Erweiterter Projektmanager

Unterstützt die kollaborative und detaillierte Vorbereitung von zeitbasierten Projekten, um mehrere Szenarien auf effiziente Weise bewerten zu können.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Projektmanager-Modul

Batch-Analyse

Durchführung von Szenarien, die aus mehreren Analysen für eine beliebige Auswahl von Studien bestehen. Die Simulationspläne sind vollständig konfigurierbar. Teil des Network Editor Basismoduls.

Technisch-wirtschaftliche Analyse

Bewertung der Durchführbarkeit und Rentabilität eines Projekts auf der Grundlage des faktischen Systemmodells, was zu einer realistischen Planung im Einklang mit den technischen Zielen, der Betriebssicherheit und den Investitionszielen führt. Arbeitet mit dem erweiterten Projektmanager zusammen, um die Kosten für das prognostizierte Lastwachstum zu schätzen.

Erfahren Sie mehr über das Modul zur technisch-wirtschaftlichen Analyse

Sicherheit und Schutz

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Lichtbogen-Gefährdungsanalyse

Ordnungsgemäße Bewertung des Risikoniveaus von Störlichtbögen, um eine sicherere Arbeitsumgebung zu gewährleisten, durch Berechnung der erforderlichen Parameter zur Bestimmung des Risikoniveaus und Einführung geeigneter Sicherheitsverfahren. Dazu gehört eine neue Methode, bei der die Absicherung, der Mehrfacheinsatz und die Dauer berücksichtigt werden.

Erfahren Sie mehr über das Lichtbogen-Gefährdungsanalyse-Modul 

Analyse von Schutzvorrichtungen

Dieses Modul unterstützt Energietechniker bei der effektiven Lösung von Schutzproblemen durch die Analyse von Zeit-Strom-Kurven. Die Bibliothek enthält über 15.000 Schutzgerätekurven.

Modulmerkmale: Netzschutzanalyse, Minimalfehleranalyse und Betriebsablauf.

Erfahren Sie mehr über die Analyse von Schutzvorrichtungen 

Gleichstrom-Störlichtbogen

Mit diesem Modul soll Ingenieuren geholfen werden, das Lichtbogenrisiko in ihrem Gleichstromnetz zu ermitteln und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Erfahren Sie mehr über das DC-Lichtbogenmodul

Fehleranalyse

Gewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen.

Erfahren Sie mehr über das Fehleranalyse-Modul 

Netzqualität und Filterdesign

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Fehleranalyse

Gewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen.

Erfahren Sie mehr über das Fehleranalyse-Modul 

Stromfluss

Analyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS.

Erfahren Sie mehr über das Stromflussanalyse-Modul 

Oberschwingungsanalyse

Das Oberschwingungs-Analysemodul bewertet die Auswirkungen nichtlinearer Lasten auf das Netz, um Ingenieure bei der Suche nach Abhilfemaßnahmen für Oberschwingungsprobleme im System zu unterstützen. Es bietet sowohl einphasige als auch dreiphasige Modellierungsfunktionen und ist flexibel genug, um Versorgungsnetze, industrielle Stromsysteme und Verteilereinspeisungen jeglicher Konfiguration zu bewerten.

Erfahren Sie mehr über die harmonische Analyse

Inselbetrieb

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Analyse der transienten Stabilität

Die Analyse der transienten Stabilität simuliert das dynamische Verhalten von Verteilernetzen mit dezentraler Erzeugung bei verschiedenen transienten Ereignissen (Einschalten/Löschen von Fehlern, Anlassen großer Motoren, Abschaltung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Inselbildung usw.).

Erfahren Sie mehr über die Analyse der transienten Stabilität

Stromfluss

Analyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS.

Erfahren Sie mehr über das Stromflussanalyse-Modul 

Blindleistungskompensation

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Stromfluss

Analyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS.

Erfahren Sie mehr über das Stromflussanalyse-Modul 

Betriebs- und Leistungsstudien

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Batch-Analyse

Durchführung von Szenarien, die aus mehreren Analysen für eine beliebige Auswahl von Studien bestehen. Die Simulationspläne sind vollständig konfigurierbar. Teil des Network Editor Basismoduls.

Stromfluss

Analyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS.

Erfahren Sie mehr über das Stromflussanalyse-Modul 

Benutzerdefinierte Modellierung und Steuerung

Umfangreiche Bibliothek mit dynamischen Modellen von Geräten und ihren Steuerungen, die Standarddatenwerte der Parameter, ihre Beschreibung und Blockdiagramme gemäß den veröffentlichten Transaktionen und Papieren enthält. Zu den Möglichkeiten gehört die Modellierung zusätzlicher Steuerungssysteme durch benutzerdefinierte Modellierung.

Teil des Network Editor Basismoduls.

Erweiterter Projektmanager

Unterstützt die kollaborative und detaillierte Vorbereitung von zeitbasierten Projekten, um mehrere Szenarien auf effiziente Weise bewerten zu können.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Projektmanager-Modul

Fehleranalyse

Gewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen.

Erfahren Sie mehr über das Fehleranalyse-Modul 

N-p Lastfluss-Kontingenz

Dieses Modul wurde entwickelt, um die statische Analyse des Leistungsflusses zu unterstützen. Es unterstützt die Erstellung von Notfallereignissen, Einzel- oder Mehrfachausfallszenarien und den Vergleich mit einem Basisfall, um die Kapazität und Belastbarkeit des Systems zu bewerten.

Erfahren Sie mehr über das N-p Lastfluss-Kontingenzmodul

DC-Kurzschluss

Simulation, die die Modellierung von Geräten für den sicheren Betrieb von Gleichstromsystemen unterstützt und sicherstellt, dass die Geräteleistungen eingehalten werden.

Erfahren Sie mehr über die Module DC-Analyse und Kurzschluss

DC Stromfluss

Simulation von DC-Notstromsystemen und sicheren Stromversorgungen unabhängig oder in Verbindung mit dem AC-Netz mit Erkennung und Steuerung des Rückleistungsflusses.

Erfahren Sie mehr über die Module DC-Analyse und Kurzschluss

Dynamischer Motorstart

Bewertung von Spannungseinbrüchen und Beschleunigungszeiten von Motoren unter Verwendung verschiedener Startmethoden.

Analyse der transienten Stabilität

Die Analyse der transienten Stabilität simuliert das dynamische Verhalten von Verteilernetzen mit dezentraler Erzeugung bei verschiedenen transienten Ereignissen (Einschalten/Löschen von Fehlern, Anlassen großer Motoren, Abschaltung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Inselbildung usw.).

Erfahren Sie mehr über die Analyse der transienten Stabilität

Scripting

CYME Skripting-Tool mit Python-Modul

Python-Skripte sind in die CYME-Software zur Analyse von Stromsystemen integriert. Es besteht aus einer API, die die CYME-Funktionalität offenlegt, um auf einfache Weise von automatisierten Prozessen zu neuen Algorithmen zu gelangen, die die Funktionalität der CYME-Software erweitern.

Erfahren Sie mehr über das CYME-Skripting-Tool mit Python-Modul

Objektmodellierung für Komponenten

COM (Component Object Modelling) ist eine Schnittstelle, die eine Reihe von Diensten umfasst, die von Programmierern verwendet werden, um der Umgebung Ihrer Wahl die Kommunikation mit der CYME-Software zu ermöglichen, um auf verschiedene vordefinierte Funktionen und Berechnungen zuzugreifen.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Modul zur Objektmodellierung für Komponenten 

X
Download Close

Kontaktieren Sie mich

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder https://content.eaton.com/Eaton_infocenter besuche.