Dokument herunterladen () von 20
  • substation-dusk.jpg

    Software-Anwendungen für Stromverteiler

    Die Netzplanung für Stromverteiler und Gebäude ist ein wichtiger Bestandteil der gesamten Stromnetzinfrastruktur, die eine konstante Stromversorgung der Verbraucher gewährleistet. Eatons Softwarelösungen für Stromverteiler liefern Ingenieuren die Daten, die sie benötigen, um sicherzustellen, dass die Anlagen für Betrieb, Anschluss und Schutz optimiert sind.
    Kontakt

Entwicklung eines effektiven Erdungsnetzes

Die CYMGRD-Software unterstützt den Ingenieur beim Entwurf von Erdungsnetzen und bei der Interpretation von Bodenwiderstandsmessungen, bei der Ermittlung des Anstiegs des Erdungspotenzials und bei der Bewertung von Gefahrenpunkten in jedem beliebigen Bereich.

Effiziente, effektive Entwürfe leicht gemacht

Benutzerfreundliche Dateneingabe und leistungsstarke Analysealgorithmen machen die CYMGRD-Software zu einem effizienten Werkzeug, das Ingenieuren hilft, technisch fundierte und wirtschaftliche Entwürfe zu erstellen.

Erdung von Stromverteilern

Analysefunktionen

Ingenieure benötigen leistungsfähige Analysewerkzeuge, wenn es darum geht, den Entwurf neuer Netze zu optimieren und bestehende Netze zu verstärken.

Erfahren Sie mehr über die Analysefunktionen

CYMGRD/AutoCAD Interface-Modul

Das CYMGRD/AutoCAD-Schnittstellenmodul von Eaton ermöglicht es dem Benutzer, zwischen der AutoCAD- und der CYMGRD-Umgebung zu wechseln.

Dieses Programm ist kein Ersatz für AutoCAD. Tatsächlich bleibt AutoCAD eine feste Softwareanforderung, da AutoCAD die notwendige(n) *.DXF- oder *.DWG-Datei(en) erzeugt, die die bildliche Beschreibung des mit der CYMGRD-Software realisierten Stromverteiler-Layouts enthalten.

Erfahren Sie mehr über das CYMGRD/AutoCAD Schnittstellenmodul

Analyse und Modellierung von Stromnetzen

Network Editor

Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt.

Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden.

Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten.

Erfahren Sie mehr über das Network Editor-Modul 

Erweiterte Analyse von Umspannwerken

Dieses Modul ermöglicht die genaue Darstellung aller wichtigen Komponenten von Umspannwerken sowie aller Teilnetze, wie z. B. eines Technikraums, eines Schaltschranks oder einer Industrieanlage. Bei den Simulationen werden dann die Auswirkungen dieser Anlagen auf das gesamte Verteilungssystem berücksichtigt.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Modul zur Modellierung von Stromverteilern 

Fehleranalyse

Gewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen.

Erfahren Sie mehr über das Fehleranalyse-Modul 

Analyse von Schutzvorrichtungen

Dieses Modul unterstützt Energietechniker bei der effektiven Lösung von Schutzproblemen durch die Analyse von Zeit-Strom-Kurven. Die Bibliothek enthält über 15.000 Schutzgerätekurven.

Modulmerkmale: Netzschutzanalyse, Minimalfehleranalyse und Betriebsablauf.

Erfahren Sie mehr über die Analyse von Schutzvorrichtungen 

Lichtbogen-Gefährdungsanalyse

Ordnungsgemäße Bewertung des Risikoniveaus von Störlichtbögen, um eine sicherere Arbeitsumgebung zu gewährleisten, durch Berechnung der erforderlichen Parameter zur Bestimmung des Risikoniveaus und Einführung geeigneter Sicherheitsverfahren. Dazu gehört eine neue Methode, bei der die Absicherung, der Mehrfachbeitrag und die Dauer berücksichtigt werden.

Erfahren Sie mehr über das Lichtbogen-Gefährdungsanalyse-Modul 

X
Download Close

Kontaktieren Sie mich

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich möchte über Produkte, Aktionen und Neuigkeiten von Eaton regelmäßig per E-Mail informiert werden. Ich bin damit einverstanden, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation verwendet. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zum Erhalt von Marketingkommunikation jederzeit widerrufen kann.